Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPROTEC 6MD85?

SIPROTEC 6MD85 bölme denetleyicisi, entegre çalışma ve kapsamlı koruma fonksiyonlarına sahip orta gerilim ve yüksek ila ekstra yüksek voltajlı anahtar düzenleri için modüler bir bölme kontrolörüdür.SIPROTEC 5 ailesinin bir parçası olan SIPROTEC kitaplığından çok sayıda koruma işlevini destekler ve uygulamaya özel IO entegrasyonuna izin verir. Standart varyantlar cihaz transformatörlerini içerir ve tek uçlu ve çok uçlu besleyicilerle havai hatların ve kabloların seçici korunmasını destekler. DIGSI 5 uygulama şablonları standart uygulamalar, şalt tertibatı kilitleme ve genişletilmiş kontrol için kullanıma hazır konfigürasyonlar sağlar.

Temel faydalar

Güvenli ve güvenilir otomasyon sağlayın

6MD85, çok yönlü koruma fonksiyonları ile entegre bölme kontrolü sağlar ve orta ila ekstra yüksek voltaj sistemlerinin güvenilir çalışmasını ve otomasyonunu sağlar.

Cihaz kullanımı ve yapılandırmasını basitleştirin

DIGSI 5, tüm fonksiyonların gerektiği gibi yapılandırılmasını ve birleştirilmesini sağlar ve modüler tasarım, iOS'u uygulamanıza uyarlamayı kolaylaştırır. Kullanıcı dostu çalışma ve yazılım tasarımı, devreye alma ve günlük kullanımı kolaylaştırır.

Siber güvenliği ve yüksek kullanılabilirliği koruyun

6MD85, rol tabanlı erişim kontrolü, imzalı ürün yazılımı, kimliği doğrulanmış ağ erişimi ve güvenli olay günlüğü ile siber güvenlik standartlarını karşılar. Konformal kaplama, aşırı çevre koşullarında bile güvenilir çalışma sağlar.

Öne çıkan yetenekler