Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box, orta ve yüksek ve ekstra yüksek voltajlı şalt sistemi otomasyonu için tasarlanmış modüler giriş/çıkış cihazınızdır.
Modern trafo merkezlerinde zorlu kontrol ve izleme ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. SIPROTEC 5 platformundaki modüler donanımı ile bu cihaz, sistem gereksinimlerinize mükemmel şekilde uymak için çok çeşitli ikili giriş ve çıkışları destekler.

“Koruma İletişim Tipi 3” ve “Yönlendirilebilir GOOSE” (R-GOOSE) iletişim protokollerini kullanan 6MD84, başka bir trafo merkezine geniş alan iletişimi için Teleprotection Gateway görevi görebilir.

SIPROTEC 5 proses veri yolu kabloları

Temel avantajlar

Esnek Modüler I/O

IO-Box'ı çeşitli SIPROTEC 5 modülleri ile tam giriş/çıkış ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırın ve ölçeklenebilir kontrol için 240'dan fazla ikili girişe kadar kolayca genişletin.

Cihaz kullanımı ve yapılandırmasını basitleştirin

DIGSI 5, tüm fonksiyonların gerektiği gibi yapılandırılmasını ve birleştirilmesini sağlar ve modüler tasarım, iOS'u uygulamanıza uyarlamayı kolaylaştırır. Kullanıcı dostu çalışma ve yazılım tasarımı, devreye alma ve günlük kullanımı kolaylaştırır.

Siber güvenliği ve yüksek kullanılabilirliği koruyun

6MD84, rol tabanlı erişim kontrolü, imzalı ürün yazılımı, kimliği doğrulanmış ağ erişimi ve güvenli olay günlüğü ile siber güvenlik standartlarını karşılar. Konformal kaplama, aşırı çevre koşullarında güvenilir çalışma sağlar.

Öne çıkan özellikler