Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Aşırı koşulları gösteren simgelere sahip SIPLUS ürünü.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

SIPLUS Ekstrem

Esnek, kapsamlı bir şekilde test edilmiş otomasyon ve tahrik bileşenleri ile zorlu çevre koşullarında ustalaşın. Kanıtlanmış standartlara dayanarak güvenilir performans sağlar ve fabrika ve proses otomasyonunda çeşitli gereksinimleri karşılar.

SIPLUS aşırı dönüştürme aracı

İhtiyaçlarınıza uygun SIPLUS extreme ürününü bulmak için dönüştürme aracımızı kullanın.

AŞIRI KOŞULLAR İÇİN OTOMASYON

Stres test edilmiş, sağlam otomasyon ve tahrik sistemleri

SIPLUS extreme portföyü, mekanik yüklere, kimyasal ve biyolojik maddelere, yoğuşmaya ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı gelişmiş direnç sunan standart ürünlerden oluşmaktadır. Ayrıca -40° ile +70° C arasındaki sıcaklıklarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. Şunlar için SIPLUS extreme'a güvenin:

  • Operasyonel güvenlik: Kapsamlı testler, bakım gerektirmeyen çalışma ve uzun vadede güvenle planlama yeteneği sağlar.
  • Enerji verimliliği: SIPLUS extreme ürünleri ek ısıtma veya soğutma gerektirmez, bu da güç maliyetlerini ve iklim etkisini en aza indirir.
  • Üniforma mühendisliği: TIA Portal mühendislik çerçevesine sorunsuz entegrasyon, tutarlı veri yönetimi sağlar.
  • Sertifika: SIPLUS extreme ürünleri, akredite bir test laboratuvarında kapsamlı testlere tabi tutulur ve arıza güvenli uygulama sağlamak için Alman TÜV tarafından onaylanmıştır.
SIPLUS products

Sıkça sorulan sorular

Olasılıkları keşfedin