Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Run myVirtual Machine'i çalıştırmalısınız?

Run myVirtual Machine teklifi, CNC atölyenizi doğrudan ofise getirir. Makine kinematiğinin ve malzeme çıkarma işleminin güçlü bir 3D simülasyonu ile tamamlanan orijinal Siemens CNC ve PLC kontrol teknolojisine dayanan takım tezgahlarınızın dijital ikizlerini çalıştırır. Çözüm, CNC programlama ve doğrulamadan eğitime kadar çok çeşitli kullanım senaryolarını destekler.

İş hazırlığında üretkenliği artırın

Atölye odaklı programlamayı makineden ofise taşıyın ve CNC işleminizi sanal olarak hazırlayın. Gerçek makinelerinizi serbest bırakın, böylece en iyi yaptıkları şeye odaklanabilirler - cips yapmaya.

İlk kez doğru - önceden hatalardan kaçının

Program üretime sunulduğunda beklenmedik sorunları önlemek için sanal makinede CNC programlarını doğrulayın. Çarpışmaları erken tespit edin ve maliyetli onarımlardan ve makinenin arıza süresinden kaçının.

Transform CNC eğitimi

Orijinal SINUMERIK HMI ve gerçeğe uygun ortamla operatörleri gerçekçi bir sanal makine üzerinde eğitin - iş akışlarını risk, hurda veya makine kesintisi olmadan güvenli bir şekilde öğrenmek için idealdir.

Öne çıkan özellikler

Gerçek CNC davranış simülasyonu

Atölye katında yürütülmeden önce makinenin doğru davranışını sağlamak için gerçek SINUMERIK kontrol mantığını kullanarak NC programlarını simüle edin. Gerçek makinenin kullanılabilirliğine güvenmeden işleme döngülerini ve post işlemcileri test edin.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-davranış-640x480

Özdeş işletim ve programlama arayüzü

Gerçek SINUMERIK makinesiyle aynı işletim ve programlama arayüzünü kullanın, yeniden öğrenmeyi ortadan kaldırın ve sanal makineden gerçek makineye sorunsuz bir geçiş sağlayın.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-CNC-640x480 Dijital-ikizi-CNC-640x480

Kinematik ile tam CNC dijital ikiz

Gerçekçi hareket ve davranış doğrulaması için eksenler, takımlar, tutucular, fikstürler ve iş parçası dahil olmak üzere tüm makineyi simüle edin.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-tam cnc-dijital-ikiz-640x480

Gelişmiş çarpışma algılama

Makine hasarını, hurdaları ve planlanmamış arıza sürelerini önlemek için makine parçaları, takımlar ve iş parçası arasındaki çarpışmaları erken tespit edin.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-çarpışma algılama-640x480

Doğru planlama ve güvenilir döngü süresi hesaplaması

Güvenilir planlamayı desteklemek, zamanlama doğruluğunu artırmak ve üretim artışını hızlandırmak için makine için doğru çevrim sürelerini hesaplayın ve iş kurulumlarını sanal olarak doğrulayın.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Sanal makinemi çalıştırın-640x480

Başkalarının Run myVirtual Machine'i nasıl kullandığını keşfedin

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Almanya | Daha az manuel programlama ile daha yüksek verimlilik

SINUMERIK OneControlled DMG MORI makinesini ve Digital Twin teknolojisini kullanan Rusch Maschinenteile, çevrim sürelerini yaklaşık %20 oranında azalttı ve otomatik 3D atölye programlama ile manuel programlama görevlerinin %80'ini ortadan kaldırdı.

Sıkça Sorulan Sorular