Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Sinorix H₂O Gaz?

Kişiye özel söndürme sistemleri insanları, çevreyi ve süreçleri yangından korur. Sinorix H₂O Gaz, özel ihtiyaçlarınız için iki doğal söndürme maddesini ileri teknoloji ile birleştirir. Yangınlar hızlı ve güvenilir bir şekilde söndürülürken, sonuçta ortaya çıkan hasar en aza indirilir.

Teknolojik avantajlar

Su kimyasal olarak nötrdür. Atomize edildiğinde, çok fazla ısıyı özellikle hızlı bir şekilde dağıtabilir ve böylece maddeleri minimum yanma sıcaklıklarının altında soğutabilir. Damlacıklar ne kadar küçük olursa, suyun özgül yüzey alanı o kadar büyük olur ve buharlaşma ve soğutma etkisi o kadar iyi olur. Bu, ısının etkisinden dolayı yanıcı malzemelerin hasar görmesini ve tutuşmasını önler. Ek olarak, su hacmi buharlaşma sırasında 1640 kat artar ve yangının çevresindeki oksijeni yer değiştirir.

Her iki söndürme bileşeni, azot ve su, ekolojik ve sağlık dostudur - atmosferik havanın %79'u azottan oluşur. Ozon tabakasını veya küresel ısınmayı etkilemezler ve söndürme sırasında herhangi bir zararlı reaksiyon ürünü oluşturmazlar. Bir yangın söndürüldükten sonra, su basmış oda havalandırma sistemleri veya pencereler aracılığıyla kolayca havalandırılabilir.

Sinorix

Uygulama örnekleri

Bibliothek
  • Arşivler
  • Kütüphaneler
  • Müzeler
  • UPS sistemleri
  • Yanıcı sıvılar için depolama
  • Türbinler
  • Kapalı transformatörler ve jeneratörler

Teknik veriler

Kategoriler

Özellik

Söndürme maddesi

Azot (N₂) ve su (H₂O)

Nozul basıncı

10 ila 60 bar

Düşme hızı

50 ila 150 m/s

Damla boyutu

10 ila 50 μm

Nozul Etkili Yüzey

30 metrekare

Boru şebekesi

Galvanizli çelik borular, 60 bar çalışma basıncı için tasarlanmıştır

Su hacmi

0.3 ila 0.8 kg/m³ (yangın yükü riskine göre)

Uygulamalar

Yangın sınıfları A, B ve C

Sel mevsimi

60 ila 120 s

Kabul

VD'ler (S307002)

Referanslar