Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINEC Security Inspector?

Geleceğe hazır ve şirket içi güvenlik aracı, endüstriyel ağların denetimini kolaylaştırarak hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar. Bu kullanımı kolay yazılım, tek bir çözüme entegre edilmiş sınıfının en iyisi güvenlik araçlarından oluşan bir seçki sunar ve OT ağ güvenliğine belirleyici bir katkı sağlar. Üretim, proses endüstrileri ve makine üreticilerindeki tesis operatörleri için varlık tanımlama, uyumluluk kontrolleri, kötü amaçlı yazılım taramaları ve güvenlik açığı taraması ile güvenlik durumunu kontrol etmek ve doğrulamak için tekrarlanabilir bir süreç sağlar. Tüm muayene sonuçları tek bir ortak raporda mevcuttur.

Temel avantajlar

Gelişmiş güvenlik seviyesi

Kapsamlı güvenlik kontrolleri, şirket standartlarınıza göre ayarlanır ve bilinen güvenlik açıklarını tespit etmek için ağ ve cihaz güvenliğini azaltma önerileriyle doğrular. Ayrıntılı raporlama riske dayalı kararları mümkün kılar.

Daha derin içgörü

Ayrıntılı üçüncü taraf bileşen verileriyle üretici, ürün modeli, donanım ve yazılım sürümü içeren ayrıntılı varlık envanter listelerini alın. Kapsamlı bir araç seti, uygulamaların ve altyapının test edilmesini sağlar.

Geliştirilmiş verimlilik

Tarafsız, tekrarlanabilir testlerle tedarik zinciri güvenliği konularında işbirliğini optimize edin ve kapsamlı testlerle uyumluluğu ve kaliteyi artırın. OT-optimizasyonlu güvenlik taramaları Siemens fabrikalarında yıllardır kanıtlanmıştır.

Öne çıkan özellikler

Aktif varlık keşfi

SINEC Security Inspector'ın aktif varlık keşfi, OT ve IT/OT ağlarınız hakkında net bir görünürlük sağlar. Tanımlanmış bakım pencereleri sırasında, bağlı varlıkları aktif olarak tanımlar ve teknik veriler ve koruma sınıfları ile ayrıntılı bir envanter oluşturur. Bu güvenilir temel, hedeflenen güvenlik açığı taramaları, verimli uyumluluk kontrolleri ve net, eyleme geçirilebilir güvenlik raporları sağlar.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Simon-Varlık Tanımlaması-640x360

Yerleşik uyumluluk kontrolü

SINEC Security Inspector'daki uyumluluk kontrolü, OT ve IT/OT ağlarınızı tanımlanmış güvenlik düzenlemelerine, gereksinimlerine ve yapılandırmalarına göre doğrular. Altyapıyı, cihazları ve ayarları değerlendirir, sapmaları ve riskleri vurgular. Net sonuçlar ve raporlar, örneğin IEC 62443 ile uyumluluğu kanıtlamanıza, güvenlik seviyelerini güçlendirmenize ve hedeflenen düzeltici eylemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bir onay işareti ve bir kalkan içeren standartlara uygunluğu temsil eden bir simge.

Security Testing Framework

SINEC Security Inspector, endüstriyel ağlar için güçlü bir güvenlik testi çerçevesidir. Sınıfının en iyisi güvenlik testlerini (varlık keşfi, uyumluluk denetimleri, kötü amaçlı yazılım algılama ve güvenlik açığı taraması) tek bir birleşik iş akışına getirir. OT ve IT/OT ortamları için tasarlanmış olup, harekete geçebileceğiniz net sonuçlarla tekrarlanabilir, verimli güvenlik değerlendirmeleri sağlar.

Kırmızıhaçlı bir kalkanı gösteren, kırılganlığı simgeleyen bir simge.

SINEC Security Inspector'ı kullanmaya başlama

Select...

Neler dahildir?

Bu yazılıma abonelik, kullanıcıya tek bir cihaza kurulum için bir lisansla sınırlı ve tek bir siteyle sınırlı olan temel SINEC Security Inspector yazılımına erişme hakkı verir.
Nessus'un işlevleri SINEC Security Inspector — Nessus eklentisi eklenmesiyle etkinleştirilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.