Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
IT-SA 24 Görsel Siber Güvenlik

Sektörünüzü yönlendiren şeyleri koruyun

İT SA 26. IT-SA Zorunlu. Avrupa'nın önde gelen isimlerinde bizi ziyaret edin BT güvenliği ticaret fuarı içinde Nürnberg, Ekim 27 - 29!

Neden SINEC Güvenli Bağlantı?

Endüstriyel ağlar, BT ve OT birleştikçe siber tehditlerle karşı karşıya kalıyor ve eski sistemleri yetkisiz erişime maruz bırakıyor. Geleneksel çevre güvenliği, uzaktan çalışma ve saldırı yüzeylerini genişleten bulut entegrasyonu ile yetersizdir. SINEC Secure Connect, ağ yapılarını sanallaştırarak, ilke tabanlı güvenliği sağlayarak ve OT altyapısını yabancılara görünmez hale getirerek bu zorlukları giderir. Zero Trust'ı destekler ve sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Temel avantajlar

Uygun maliyetli siber güvenlik uyumluluğu

SINEC Secure Connect, yerleşik sıfır güven ve kimlik yönetimi ile IEC 62443 uyumluluğunu destekler, makine yönetimini basitleştirir ve sanal kaplamaları fiziksel cihaz IP'lerinden ayırarak yönetici çabasını azaltır.

Mevcut ağlara kolay kurulum

Mevcut ağ mimarisinde değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Sanal kaplamalar mevcut cihazlarla ve çevre güvenliğiyle entegre olabilir ve üretim kesintisi veya maliyetli altyapı yükseltmeleri olmadan güvenli dağıtım sağlar.

Şirket içinden buluta esnek dağıtım

Ayrı kontrol ve veri düzlemleri, iletişimin yerel, uzak veri merkezi veya bulut için tasarlanmasına olanak tanıyarak çeşitli ağ stratejilerini destekler ve ihtiyaçlar geliştikçe geleceğe yönelik OT bağlantısını destekler.

Öne çıkan özellikler

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

OT güvenliği için sanal kaplama ağı

SINEC Secure Connect ağ yapılarını sanallaştırır, katılımcı haklarını ve iletişim ilişkilerini korur. Bu, ilke tabanlı güvenlik sağlar ve ağ büyüdükçe bile yönetimi basitleştirir.

Eski sistemlerle sorunsuz entegrasyon

Platform mevcut endüstriyel ağlara kolayca entegre edilebilir ve sistem dönüşümü gerektirmeden veya devam eden operasyonları kesintiye uğratmadan hem BT hem de OT cihazları için korumayı artırır.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

İlke tabanlı erişim ve kimlik yönetimi

Her erişim talebi için kimlik ve bütünlüğü sürekli olarak doğrulayarak, yetkili iletişimi sağlayarak ve OT altyapısını yetkisiz erişime karşı koruyarak Zero Trust ilkelerini uygular.

SINEC Secure Connect'i kullanmaya başlama

Select...

Neler dahildir?

SINEC Secure Connect, OT ağlarındaki ve bunlara bağlı sistemlerdeki güvenli iletişim bağlantılarını yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. Hizmet olarak bir çözüm olarak SINEC Secure Connect, bir ağ içindeki iletişim ilişkilerinin sanal bir temsilini sağlar. Hem iletişimin hem de uç noktaların güvenliğini sağlarken kullanıcılar ve cihazlar arasındaki erişim haklarını ve bağlantıları yönetir. Çözüm, yerel ağların yanı sıra bulut, uç, veri merkezleri ve BT ortamları dahil olmak üzere uzantıları için uygundur.


Temel Paket

“SINEC Güvenli Bağlantı — Temel Paketi” platformu kullanmak için bir abonelik içerir ve şunları içerir:

  • 1 Controller
  • 1 Kenar Yönlendirici
  • 50 Ünite

Birimler, gerektiğinde kimlikleri ve Edge Router'ları bağlamak için esnek bir şekilde kullanılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları keşfedin

İndirilecek Dosyalar

İnfografik | Zero Trust ve “Derinlemesine Savunma” - neden ve nasıl?

Videolar

VİDEO | Açıklanan teknoloji: SINEC Secure Connect

VİDEO | Siemens ile Zero Trust Yolculuğunuz ŞİMDİ başlıyor! (SPS 2025)

Üzerinde siber güvenlik kalkanı bulunan ve güvenli endüstriyel operasyonları gösteren bir fabrikayı gösteren bir diyagram.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.