Neden SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE, 24 V ila 48 V arasında emniyetli ekstra düşük voltaj aralığındaki tahrik sistemidir. Tamamen Entegre Otomasyon (TIA) sayesinde, bu çok yönlü sistem, AGV'ler ve tıbbi teknoloji gibi uygulamalar için verimli mühendislik ve hızlı devreye alma sağlar. Bu geleceğe hazır tahrik sistemi, uyumlu SIMATIC kontrolörleriyle tamamlanan hareket kontrol işlevleri sunar.
Hassas konumlandırma, depolama ve alma makineleri ve depolama sistemleri için mekikler, otomatik kılavuzlu araçlar (AGV'ler) ve tıbbi teknoloji için SIMATIC MICRO-DRIVE PDC'yi kullanın.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM Sürücüler, SIMATIC ET 200SP için teknoloji modülleridir. SIMATIC S7-1500/1200'den teknoloji nesneleri (TO) aracılığıyla kontrol edilebilirler. Dağıtılmış sistem konseptlerinde, TM Sürücüler bir Distributed Controller veya SIMATIC ET 200SP Open Controller ile birlikte kullanılabilir.