Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS S210?

SINAMICS S210, paketleme, taşıma ve dijital baskıdan ahşap, plastik ve seramik işlemeye kadar 50 W ila 7 kW güç aralığında karmaşık ve dinamik hareket kontrol uygulamaları için tasarlanmış çok yönlü bir servo sürücü sistemidir. Bir servo sürücü ve servo motordan oluşan bu cihaz, modern mühendislik, bakım ve devreye alma ile maksimum hassasiyet, performans ve güvenlik sağlar.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Temel faydalar

Birbirini geçen iki ok içeren simge.

Esnek ve çok yönlü işlevselliğin keyfini çıkarın

SINAMICS S210 hafif, ortalama ve büyük yükleri dinamik olarak hareket ettirir. PROFINET IRT iletişim arayüzü ile bir kontrol sistemine veya EtherNet/IP üzerinden üçüncü taraf bir kontrol sistemine bağlanın.

Hız göstergesi ölçeği simgesi.

Son derece hassas bir servo sürücü sistemine güvenin

SINAMICS S210 hızlı bir şekilde hızlanır ve yavaşlar, karmaşık hareket kontrolü ile kısa döngü süreleri ve hassasiyet sağlar. Yüksek çözünürlüklü kodlayıcılar, doğrudan ölçüm sistemi için ek bir ikinci kodlayıcı ile hızlı algılama sağlar.

Acil durum düğmesinin üzerinde açık el içeren simge.

Makinelerinizi ve personelinizi koruyun

En yüksek standart - SIL3 (EN 61508) ve PL e (EN ISO 13849-1) sertifikalı SINAMICS S210, güvenli fabrika varsayılan ayarları, bireysel kullanıcı yönetimi ve servo sürücü ile TIA Portal arasında güvenli iletişim sunar.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SİMOTİK S-1FS2

Güç aralığı

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Tork aralığı

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1.27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motor versiyonları

standart servo motor

hijyenik tasarımlı servo motor

İletişim

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (V6.3'ten itibaren)

Güvenlik fonksiyonları

STO, SBC, SS1-t (zaman kontrollü), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* isteğe bağlı olarak bir lisans kullanılarak etkinleştirilebilir)

Motor bağlantı teknolojisi

SPEED-CONNECT hızlı açılan kilit ve dönebilen kompakt konektörlü tek kablo bağlantı teknolojisi (OCC)

Tipik kontrol ve hareket kontrol işlevselliği

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin

Kataloglar ve Broşürler

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive Sistemi

Online Katalog

Broşür | SINAMICS Değişken Frekanslı Sürücülere Genel Bakış

Bağlantılar ve İndirilenler

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) /Siemens EcoTech Profili (SEP)

Kılavuzlar