Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS S200 Mil ve SIMOTICS M-1PH3 Pro Servo Sistemi?

SINAMICS S200 Mil ve 1PH3 Pro Servo Sistemi, endüstriyel otomasyon ve işleme için standartlaştırılmış, kararlı ve basitleştirilmiş bir çözüm sunar. Servo dönüştürücü, mil motoru ve bağlantı kablosunu birleştirerek SINUMERIK 828D Smart ve SIMATIC HMI ile kusursuz bir şekilde entegre olur ve entegrasyon çabalarını ortadan kaldırır. PROFINET IRT, 21 bit kodlama ve% 200 aşırı yük ile Endüstri 4.0'a hazır, hassas, güçlü ve üretken çalışma sağlar.

405cee65-fa2d-49c6-a5dc-9c6859e5491e-SINAMICS-S200-Spindle-1PH3-PRO-Servo-System-Key-Visual-1280x720
Icon Experience

Standartlaştırılmış

Standardizasyon, önceden paketlenmiş bir çözüm, optimize edilmiş bir fiyat-kalite dengesi sağlamanın yanı sıra kurulum, entegrasyon ve değiştirme çabalarından tasarruf etmenize yardımcı olur.

Kararlı

Yüksek hassasiyetli işleme sağlar, çeşitli uygulama senaryolarının gereksinimlerini karşılar, üretim verimliliğini artırır ve kesinti süresini azaltır.

Basitleştirilmiş

Yerleşik güvenlik, güvenlik, kullanım kolaylığı ve dijitalleştirme ile basitleştirilmiş çalışma. Bu kolay ve akıllıca seçim, pazara sunma süresini kısaltır.

Hat voltajı ve Güç aralığı

3AC 380... 480 V: 3.7 ~ 15 kW

Kontrol arayüzü

4 DI (2 Hızlı DI), 2 DO

İletişim Protokolleri

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maksimum Motor Hızı

12000 rpm'ye kadar

EMC Seviyesi

C2 EMC seviyesi

Güvenlik Fonksiyonu

Terminal üzerinden STO, SIL3/PLe

Öne çıkan özellikler

Kullanıma Hazır Mil Servo Sistemi

Standartlaştırılmış mil servo çözümü, kullanıma hazır, önceden tasarlanmış bir konseptle çalışmayı kolaylaştırır. SINUMERIK 828D Smart ile sorunsuz entegrasyon, PROFINET IRT aracılığıyla senkronize hassasiyet sağlarken mühendislik çabasını en aza indirir. Kabloların, enkoderlerin ve fanların kolay değiştirilmesi bakımı azaltır. Kompakt tasarımı dolap alanından tasarruf sağlar ve maliyetleri düşürerek hem kalite hem de fiyat-performans oranı sunar.

SINAMICS S200 Mil 1PH3 PRO Servo Sistem_USP_Standartlaştırılmış

Hassasiyet ve Güvenilirlik için Tasarlandı

21 bit kodlayıcı,% 200 aşırı yük kapasitesi ve ultra hızlı 125 µs kontrol döngüleri ile kararlı, yüksek performanslı çalışma için tasarlanmıştır. Hassas performans 12.000 rpm'ye kadar korunur. C2 EMC uyumluluğu paraziti en aza indirirken, IP56 korumalı motorlar ve metal konektörler dayanıklılık sağlar. Pürüzsüz düşük hızlı tork titreşimi, ısıyı ve aşınmayı azaltarak güvenilir performans ve uzun vadeli değer sağlar.

SINAMICS S200 Mil 1PH3 PRO Servo Sistem_USP_Stable

Güvenli, Bağlı ve Kullanımı Kolay

Güvenlikten veya performanstan ödün vermeden çalışmayı basitleştiren servo sistem, personeli, makineleri ve verileri korumak için STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC ve Cybersecurity'yi entegre eder. Evrensel panel uyumluluğu, tek tuşla otomatik ayarlama ve Startdrive devreye alma, kurulum çabasını azaltır. Düşük gürültülü çalışma konforu artırırken, OPC UA bağlantısı IIoT entegrasyonu ve daha hızlı piyasaya çıkış süresi sağlar.

SINAMICS S200 Mil 1PH3 PRO Servo Sistem_USP_Basitleştirilmiş