Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS S200 servo sürücü sistemi?

SINAMICS S200, temel otomasyon ve verimli hareket kontrol uygulamaları için optimize edilmiş yüksek performanslı bir servo sürücü sistemidir. Performans için optimize edilmiş özellikleri kullanım kolaylığı ile dengeleyerek daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik ve daha yüksek verimlilik elde edilmesine yardımcı olur. Bu bütünsel sistem çözümü bir SINAMICS S200 servo sürücü, bir SIMOTICS S-1FL2 servo motor ve Motion Connect kablolarından oluşur.

Temel avantajlar

Performansınızı optimize edin

Hızlı akım kontrol döngüsü ve denetleyicilere PROFINET IRT iletişimi ile optimize edilmiş yanıt. %350'ye kadar aşırı yük kapasitesi ile optimize edilmiş güç. 21 bit'e kadar yüksek çözünürlüklü kodlayıcı ile hassasiyet optimize edilmiştir.

Kolaylıkla kullanın

Entegre tutma freni kontrolü ve fren direnci ile kolayca kontrol edin. Web sunucusu ve SINAMICS Startdrive aracılığıyla mühendislik görevlerini gerçekleştirin. Global standartlar ve sertifikalar ile uygulama basittir.

Operasyonlarınızı geleceğe hazır hale getirin

Esnek donanım çözümleri ve eksiksiz TIA teklifi sisteminizle uyumluluğu sağlar. SINAMICS DriveSim ile makine simülasyonları ile çalışmanızı dijitalleştirin.

SINAMICS S200 servo tahrik sistemi

SINAMICS S200 Temel servo sürücü sistemi

Güç aralığı

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Hız kontrol döngüsü

125μs

125μs

EMC kategorisi

Dış hat filtreli C2

Dış hat filtreli C2

Güvenlik fonksiyonları

Terminaller üzerinden STO, SS1-t (SIL 3/PL e)

n.a.

Motorlar

Motor aralığı

SIMOTICS S-1FL21 Düşük Atalet

SIMOTICS S-1FL22 Orta Atalet

SIMOTICS S-1FL23 Yüksek Atalet

Dokunma

Mn: 0.16 - 33.4Nm

Enkoder sistemleri

Mutlak kodlayıcı tek dönüşlü 17 bit/21 bit
Mutlak kodlayıcı çok dönüşlü 21 bit+12 bit

Koruma derecesi

IP65 (şaft yüksekliği 20/30/40 için IP54, isteğe bağlı olarak IP65)

Motor bağlantı teknolojisi

Düşük ve orta ataletli motorlar için tek tuşla kilitli motor bağlantısı

Öne çıkan özellikler

Explore resources

Kataloglar ve broşürler

Kataloglar D 37.1 | SINAMICS S200 Servo tahrik sistemi

Online Katalog

Broşür | SINAMICS S200 servo tahrik sistemi

Broşür | SINAMICS Frekans Sürücülerine Genel Bakış

Broşür | Temel otomasyon uygulamaları için ölçeklenebilir hareket kontrol sistemleri