Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G220?

SINAMICS G220, her sektördeki mevcut ve gelecekteki zorlukları karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı değişken frekanslı sürücüdür. Geliştirilmiş donanım ve yazılım sayesinde SINAMICS G220 dijital sürücü teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyarak uygulamalarınızı daha verimli, güvenli ve geleceğe hazır hale getirir.

SINAMICS G220 sürücüler, Siemens Xcelerator portföyüne katılan ilk SINAMICS sürücülerdir. Özellikle dijitalleşme için çeşitli zorlukları karşılamak ve yeni olasılıkları ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.

SINAMICS G220 aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygundur:

  • Hareket
  • İşleme
  • Pompalama, havalandırma, sıkıştırma
  • Konumlandırma

SINAMICS G220 ile hareket kontrolündeki günümüzün zorluklarının üstesinden gelin.

Temel faydalar

Enerji verimliliğini ve performansını vurgulayan aerodinamik metalik tasarıma sahip Sinamics G220 endüstriyel tahrik sistemi.

Verimli

Düşük harmoniklerde en üst düzey Clean Power teknolojisi ile enerji tüketimini optimize edin (THDi < 2%). Seçim ve devreye alma sürelerini kısaltın, iş akışlarını optimize edin ve üretkenliği artırın.

Gelişmiş teknolojik koruma ve güvenlik özelliklerini vurgulayan şık tasarıma sahip Sinamics G220 güvenlik sistemi.

Güvenli

Otomasyon süreçlerinize erişimi koruyun. S2 Sistem yedekliliği, IP55 koruması ve 3C3 kaplama, zorlu ortamlarda bile sisteminizin kullanılabilirliğini garanti eder.

Sinamics G220 sürücü sistemi için geleceğe yönelik yeteneklerini sergileyen bir tanıtım görüntüsü.

Geleceğe dayanıklı

Uygulamanızı tasarlayın, devreye alın ve optimize edin. Bulut ve Edge izleme ve tanılama ile sistem güvenilirliğini artırın. Sorunsuz bir sistem portföyüne sahip donanım ve yazılım seçenekleri, pazar ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinizi en üst düzeye çıkarır.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Temiz Güç

Besleme gerilimi/Güç aralığı

3 AC 200... 240 V, -% 20/+% 10:0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, -% 20/+% 10:1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, -20%/+10%: 7.5 - 160 kW

Besleme gerilimi

200V, 400V

400V

Koruma derecesi

IP20, IP55 UL Tipi 12

IP20, IP55 UL Tipi 12

Motor kontrolü

U/f, FCC, ECO, Enkoderli ve kodlayıcı olmadan vektör kontrolü (hız); Enkoderli ve kodsuz vektör kontrolü (tork), kodlayıcı olmadan tork kontrolü

U/f, FCC, ECO, Enkoderli ve kodlayıcı olmadan vektör kontrolü (hız); Enkoderli ve kodsuz vektör kontrolü (tork), kodlayıcı olmadan tork kontrolü

İletişim

İletişim Modülleri:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD ve S2 Yedeklilik), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFİBUS,

CM-RS485: RTU modbus

İletişim Modülleri:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD ve S2 Yedeklilik), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFİBUS,

CM-RS485: RTU modbus

Emniyet fonksiyonları

Entegre: Emniyetli Tork Kapatma (STO), Emniyetli Durdurma 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Kat. 4 terminaller veya ProfiSafe aracılığıyla

Sinamics Güvenlik Entegre Genişletilmiş lisans: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDİ, SOS

Entegre: Emniyetli Tork Kapatma (STO), Emniyetli Durdurma 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Kat. 4 terminaller veya ProfiSafe aracılığıyla

Sinamics Güvenlik Entegre Genişletilmiş lisans: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDİ, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 Müşteri Ambalajlı Ürünler Sektöründe

SINAMICS G220, gıda ve içecek endüstrisinin çeşitli ihtiyaçları için yüksek esneklik sunar ve ek donanım veya yazılım aracılığıyla hızlı adaptasyon sağlar. Uluslararası standartlara uygunluğu, mikserler, sprey kurutucular ve santrifüjler gibi uygulamalarda küresel tesis standardizasyonunu destekler.

Kaynakları keşfedin

Kataloglar ve Broşürler

Katalog D 36.1 | Tek Eksenli Sürücüler için Dönüştürücüler

Online Katalog

Broşür | Tüm endüstriler için yüksek performanslı değişken frekanslı sürücü

Broşür | Yeni nesil uygulamaları yönlendirmek

Broşür | Startdrive dönüştürücü mühendisliği