Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G210?

SINAMICS G210, tahrik teknolojisinde yeni nesli temsil eder. Çeşitli sürekli hareket gereksinimleri için çok yönlü çok yönlü bir araç olarak, taşıma ve konumlandırmadan işleme görevlerine ve sıkıştırmaya kadar çok çeşitli endüstrileri ve uygulamaları kapsar. Sorunsuz entegrasyon, entegre güvenlik ve güvenlik özelliklerini yüksek esneklik ile birleştirir ve OEM'lerin çeşitli uygulamaları tek bir ölçeklenebilir ürünle yönetmesini sağlar.

SINAMICS G210 Anahtar Görsel
SINAMICS G210 - Çok Yönlü - Icon

Çok yönlü

Tek bir sürücü serisiyle birden fazla sürekli hareket uygulamasını kapatın. Motor açıklığı, modüler seçenekler ve esnek iletişim, SINAMICS G210'un sistem karmaşıklığını azaltırken çeşitli gereksinimlere uyum sağlamasına olanak tanır.

SINAMICS G210 - Sorunsuz - Simge

Sorunsuz

Siemens otomasyon ortamına uçtan uca entegrasyon, seçimden çalışmaya kadar tutarlı iş akışları sağlar. Yerleşik araçlar ve bağlantı, mühendislik çabasını azaltır, devreye almayı hızlandırır ve bakımı basitleştirir.

SINAMICS G210 - Esnek - Icon

Esnek

Entegre güvenlik ve siber güvenlik işlevleri, makineleri, verileri ve süreçleri yaşam döngüleri boyunca korur. Sertifikalı standartlar ve kullanılabilirlik özellikleri, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.

Gerilim aralığı/Güç aralığı

3AC 380-500V: 1.1 ila 75kW

Koruma derecesi

IP20/UL Açık Tip

Motor Kontrolü

U/f, akı akımı kontrolü (FCC), vektör kontrolü (hız) w/wo kodlayıcı, vektör kontrolü (tork) w/wo kodlayıcı, tork kontrolü w/wo kodlayıcı
ASM, SRM, PEM için

İletişim

CM-PN: PROFINET (RT, MRP ve S2 Yedeklilik), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFİL DP

CM-RS485: RTU modbus

Emniyet fonksiyonları

Entegre: Terminaller veya ProfiSafe ile SIL 3/PLe/Kategori 4'e kadar Emniyetli Tork Kapatma (STO), Emniyetli Durdurma 1 (SS1-t)

SINAMICS Safety Entegre genişletilmiş lisans: SLS, SDI, SSM, SS1 (kodlayıcısız)

Mühendislik ve erişim

TIA Portalı/SINAMICS Startdrive entegrasyonu, entegre web sunucusu, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM, FDI Package Basic ile, Smart Adapter üzerinden Wi-Fi erişimi

Öne çıkan özellikler

Çeşitli uygulama gereksinimlerine uyum sağlayın

Sürücüyü farklı makinelere ve gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlayın. Ölçeklenebilir donanım ve yazılım seçenekleri, motor açıklığı ve küresel standartlara uygunluk ile SINAMICS G210, makineler ve pazarlar genelinde standartlaştırılmış çözümler sağlarken çok çeşitli uygulamaları destekler.

SINAMICS G210 Seçenek modülleri ve yazılım lisansları

Operasyonları emniyet ve emniyetle koruyun

Entegre koruma mekanizmaları ile makinenin güvenli ve emniyetli çalışmasını sağlayın. SINAMICS G210, SIL 3/PL e/Cat. 4'e kadar sertifikalı güvenlik fonksiyonlarını ve siber güvenliği IEC 62443-4-2'ye göre SL-C 2 sertifikasıyla birleştirerek tüm yaşam döngüsü boyunca makinelerin, verilerin ve süreçlerin korunmasına yardımcı olur.

Entegre güvenlik işlevlerini ve siber güvenlik korumasını gösteren dijital kaplamalı SINAMICS sürücü

Yüksek performanslı motor kontrolünü etkinleştirin

Farklı motor tiplerinde yüksek verimlilik ve hassas kontrol elde edin. SINAMICS G210, yüksek verimli IE4 ve IE5 sınıfları dahil olmak üzere endüksiyon, PMSM ve senkron reluktans motorlarını destekleyerek çok çeşitli uygulamalar için yazılım işlevleri aracılığıyla optimum performansı sağlar.

SINAMICS sürücü, farklı motor tiplerinde yüksek verimlilik için gelişmiş motor kontrolünü gösteren

Mühendisliği ve çalıştırmayı basitleştirin

Entegre araçlar, kullanıcı dostu sistem entegrasyonu ve sezgisel erişim ile mühendislik çabasını azaltın ve kullanımı basitleştirin. SINAMICS G210, Startdrive aracılığıyla yerel TIA Portal entegrasyonuna ve entegre bir web sunucusuna sahiptir ve hızlı devreye alma, kolay parametrelendirme ve verimli tanılama sağlar.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrit hatları ile

Başkalarının SINAMICS G210'u nasıl kullandığını keşfedin

Select...

SINAMICS G210 Genel Makinelerde

Tek bir esnek tahrik platformuyla çeşitli makine konseptlerini standartlaştırın. SINAMICS G210, konveyör ve kompresörlerden karıştırıcılara ve santrifüjlere kadar ölçeklenebilir ve yüksek performanslı makine tasarımları sağlar. Entegre mühendislik, dijital araçlar ve sorunsuz sistem entegrasyonu karmaşıklığın azaltılmasına ve makinelerin değişen gereksinimlere uyarlanmasına yardımcı olur.

dab42ff7-2126-4c3c-bdcc-957096d30ecb-SINAMICS-G200-Industries-general-Machinery-1280x720

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar

Kataloglar ve Broşürler

Katalog D 36.3 | Tek Eksenli Sürücüler için Dönüştürücüler

Online Katalog | SiePortal

Broşür | SINAMICS G210

Broşür | Yeni nesil uygulamaları yönlendirmek