Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G120X?

Elemanlara hakim olun: SINAMICS G120X dönüştürücü, su ve atık su sistemlerindeki pompalar ve fanlar ile bina otomasyonundaki HVAC uygulamaları için optimize edilmiştir. Degradasyon ve kavitasyon algılama gibi özel işlevleri, genel bakım maliyetlerinizi düşürmek için güvenilir çalışma ve pompa koruması sağlamaya yardımcı olur. Altyapı projelerinizi yürütürken güvenilirlik ve verimlilik için SINAMICS G120X'i seçin.Frekans dönüştürücü, tüm besleme voltajları ve besleme türleri söz konusu olduğunda standartlaştırılmış ve kesintisiz komple bir ürün serisi olarak gelir ve 0,75 kW ila 630 kW arasında değişen bir güç aralığında mevcuttur. Cihazlar küresel EMC standartlarına uygundur ve EMC sınır değerlerini korurken 150 m'ye kadar motor kablosu uzunluklarına izin verilir. Entegre Güvenli Tork Kapama (STO) emniyet fonksiyonu SIL3'e göre onaylanmıştır.

Temel faydalar

Kolaylıkla ayarlayın

SINAMICS G120X'i, tüm temel özelliklerle birlikte yüklü ve çalıştırmaya hazır olarak teslim edildiğinden sürücü uygulamanıza hızlı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Basit sipariş, entegrasyon, devreye alma, çalıştırma, kurulum ve ayarların keyfini çıkarın.

Aşırı ortamlarda çalışın

SINAMICS G120X sağlamdır ve çoğu ortamda çalışabilir: çalışma sıcaklığı -20° C'den 60° C'ye kadar uzanır (tam versiyona bağlı olarak). Dönüştürücü, UL açık tipte IP21 seçeneği ile IP20 ile uyumludur.

Verimliliği artırın ve maliyetleri azaltın

Frekans dönüştürücülerin% 98'i aşan bir verimliliğe sahiptir. Uygun bir motor seçerken dönüştürücülerin esnekliği, maksimum enerji tasarrufu için yüksek verimli motorların kullanılmasını sağlar.

Öne çıkan yetenekler