Modüler güç modülleri
SINAMICS G120P, kontrol kabinine veya doğrudan sahada monte edilebilen PM230, PM240P-2 ve PM330 Güç Modüllerini içerir. Farklı koruma sınıflarını, voltaj aralıklarını ve entegre güvenlik fonksiyonlarını desteklerler.
SINAMICS G120P ailesi, bina teknolojisi ve proses endüstrileri için özel çözümler sunar. Özellikle 0,37 kW ila 630 kW arasında geniş bir güç aralığı ve dokuz farklı boyuta sahip dönüştürücüler, çok çeşitli görevler için esneklik sağlar. SIMOTICS GP, VSD10 ve SIMOTICS FD motor hattının SIMOTICS SD motorları ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve zorlu uygulamalarda enerji tasarruflu kontrol için uyumlu bir sistem oluşturur.
İster besleme ve egzoz havası için vantilatörler, ister ısıtma ve soğutma devreleri için pompalar veya soğutma makineleri için kompresörler olsun, dönüştürücüler bina teknolojisi ve endüstriyel uygulamaların özel gereksinimlerine ideal olarak uygundur.
SINAMICS G120P, bina teknolojileri ve proses endüstrileri için sektöre özgü işlevleri destekler ve çok bölgeli kontrol ve yangından korunma modu ile havalandırma, pompalama ve sıkıştırma görevlerini verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
Birkaç güç modülüne sahip birleştirilebilir bir dönüştürücü, performansı ve kurulumu ölçeklendirmenizi sağlar. Güç modülleri ve kontrol ünitelerinden oluşan modüler sistem, tüm sürücü kurulumunu yeniden tasarlamadan esneklik sağlar.
G120P, çok çeşitli projelerde güvenilir çalışma sağlayan hız kontrolü, ayar aralığı, verimlilik ve iletişim seviyesi gibi işlevlerle endüstriyel uygulamalar ve bina teknolojisi için çok yönlüdür.
SINAMICS G120P, kontrol kabinine veya doğrudan sahada monte edilebilen PM230, PM240P-2 ve PM330 Güç Modüllerini içerir. Farklı koruma sınıflarını, voltaj aralıklarını ve entegre güvenlik fonksiyonlarını desteklerler.
CU230P-2 Kontrol Ünitesi özellikle pompalar, fanlar ve kompresörler için uygundur. Entegre teknoloji fonksiyonları, esnek G/Ç ve fieldbus arabirimleri sağlayarak bu uygulamalar için optimum çalışmayı destekler.
İsteğe bağlı paneller gibi SINAMICS Akıllı Erişim Modülü ve IOP-2, mobil devreye alma, teşhis ve servisin yanı sıra hızlı yerel kurulum, arıza teşhisi ve kolay parametre ayarı sağlar.