Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C, çeşitli uygulamalar için kompakt ve çok yönlü bir frekans dönüştürücüdür. Kullanıcı dostu tasarımı ile kompakt bir pakette optimum işlevsellik sunar.

SINAMICS G120C'nin entegre Güvenli Tork Kapama emniyet fonksiyonu, harici bileşenleri atlamanıza izin vererek yerden ve maliyet tasarrufu sağlar. Enerji tasarruflu, sensörsüz vektör kontrolü sayesinde düşük frekans ayar noktalarında yüksek torklar mümkündür. SINAMICS G120 Akıllı Erişim Modülü, BOP-2, IOP-2 veya SD kart kullanarak sezgisel bir seri devreye alma ve klonlama işlevinin keyfini çıkarın.

Yedi çerçeve boyutuyla, 0,55 ila 132 kW arasında bir güç aralığını kapsar.

Temel faydalar

Dönüştürücünüzü gerektiğinde kurun

Kompakt tasarım, 132 kW'a kadar güç değerleri için tasarlanmıştır. Tüm çerçeve boyutları, güç azaltma veya akım düşüşü olmadan yan yana tasarıma sahiptir.

Sisteminizin kurulumuna uyun

PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS ve USS/Modbus RTU gibi tüm standart veri yolu sistemleri desteklenmektedir.

TIA Portal sistemine entegre edin

Sürücülerin TIA Portal sistem teşhisine tam entegrasyonu ve TIA Portal kitaplığı konseptinin kullanılması, parametreleri ve donanım bileşenleri de dahil olmak üzere dönüştürücülerin basit bir şekilde yeniden kullanılmasını garanti eder.

Öne çıkan yetenekler