Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G120 Mİ?

SINAMICS G120, aşağıdaki gibi çeşitli görev

  • ler için yapılmış modüler, çok işlevli bir frekans dönüştürücüdür: Basit, son derece dinamik konveyör sistemleri ve isti
  • fleyici vinçler
  • Yüksek hız ve tork doğruluğu ile sürekli proses
  • ler Bireysel
  • veya çoklu koordineli eksenlerin konumlandır
ılması

SINAMICS G120, 200 V, 400 V ve 690 V şebekelere bağlantı için üç voltaj varyantında mevcuttur. Güç modülü ve motor için yüksek düzeyde koruma sağlamak için kapsamlı bir makine emniyet paketine sahiptir.

Ayrıca Tamamen Entegre Otomasyon ile sorunsuz bir şekilde entegre olur (TIA Portal) ve SINAMICS Startdrive, böylece tüm sürücüler için standart mühendisliğe sahipsiniz.

Temel faydalar

Çeşitli uygulamaları etkinleştirin

0,55 kW ila 250 kW arasında geniş bir güç aralığına sahip bu çok yönlü tahrik sistemi, çok çeşitli uygulamalar ve endüstri dalları için idealdir ve düşük, orta ve yüksek voltajlı versiyonlarda mevcuttur.

Mevcut sisteminize bağlanın

Seçtiğiniz bir bileşen kombinasyonu oluşturun (güç modülü, kontrol ünitesi, operatör paneli) ve ardından elektrik motorlarını ve kontrol sistemlerini mevcut sisteminize ve otomasyon ortamınıza bağlayın.

Riski azaltın

SIL 2 (EN 61508) ve PL d (EN ISO 13849-1) uyarınca güvenlik fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde uygulayın. Emniyet Entegresi ve STO, SS1, SBC, SLS, SDI ve SSM gibi güvenlik fonksiyonları ile yerleşik makine güvenliğine sahip olun.

Öne Çıkan Avantajlar