Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Sinamics DC Converters?

Performans, verimlilik ve esneklik için tasarlanmış SINAMICS DC dönüştürücülerle endüstriyel proseslerinize güç verin.

DCM: 6 kW ila 30 MW

DCP: 1.000 V DC'de 250 kW'a kadar

Modernizasyon ve enerji depolama için idealdir, 950 V AC'ye kadar armatür voltajlarına ve çift yönlü DC-DC kapline sahiptir. Kanıtlanmış DC motor teknolojisini gelişmiş kontrol, PROFIBUS/PROFINET bağlantısı ve %98'e varan verimlilikle birleştiren bu dönüştürücüler, zorlu ortamlar için kompakt bir tasarım ve entegre güvenlik sunar.

Temel faydalar

Ölçeklenebilir güçlendirmelerle sistem ömrünü uzatın

Mevcut DC kurulumlarını motorları değiştirmeden modernize edin, arıza süresini ve sermaye maliyetlerini azaltırken günümüzün performans standartlarını karşılayın.

Verimliliği artırın ve enerji zirvelerini azaltın

Yüzde 98'e varan verimlilik elde edin ve en yüksek yükleri yumuşatmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve şebeke kararlılığını iyileştirmek için enerji depolamayı entegre edin.

Yüksek performanslı prosesler için kontrolü geliştirin

Dinamik endüstriyel uygulamalar için gelişmiş kontrol üniteleri ve Tahrik Kontrol Tabloları ile hassas hız ve tork düzenlemesinden yararlanın.

Öne çıkan yetenekler