Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMOTICS T?

SIMOTICS Tork motorları, döner eksenlerde maksimum hassasiyet ve üretkenlik için ilk tercihtir. Doğrudan tahrikli tasarımları yerden tasarruf sağlar, esnekliği artırır, bakımı azaltır ve mükemmel dinamikler ve doğrulukla yüksek tork sağlar. İki tipte mevcutturlar:

  • T-1FW3 Komple Tork Motoru
  • T-1FW6 dahili tork motoru

Her ikisi de yüksek performanslı takım tezgahları ve üretim sistemleri için SINAMICS S120/S220 ile mükemmel uyum sağlar.

Mavi gömlekli ve beyaz arka planlı bir kişinin yer aldığı bir Siemens ürün görüntüsü.

Temel avantajlar

Maksimum hassasiyet ve dinamik performans

Doğrudan tahrik teknolojisi ve yüksek kutup sayısı olağanüstü hassasiyet, güç ve dinamik tepki sağlar. Bu, kısa hızlanma süreleri, mükemmel pürüzsüz çalışma özellikleri ve son derece hassas hareket kontrolü sağlar.

Kompakt entegrasyon ve azaltılmış bakım

Mekanik şanzıman elemanlarına gerek kalmadan motorları doğrudan makine yapısına entegre edebilir, yerden tasarruf edebilir ve aşınma ve bakımı en aza indirirken yüksek düzeyde sistem kullanılabilirliği sağlarsınız.

Düşük hızlarda yüksek tork

Çok sayıda kutup, motorların çok düşük hızlarda bile önemli tork üretmesini sağlar. Bu, zorlu döner uygulamalar için ideal olan güçlü ve verimli performans sağlar.

Anahtar detaylar

Tüm detayları görüntüle

T-1FW3

T-1FW6 (dahili rotor)

T-1FW6 (harici rotor)

Nominal tork

7.000 Nm'ye kadar

5.760 Nm'ye kadar

2.240 Nm'ye kadar

Nominal hız

1.200 rpm'ye kadar

1.060 rpm'ye kadar

116 rpm'ye kadar

Maksimum hız

1.800 rpm'ye kadar

3.000 rpm'ye kadar

326 rpm'ye kadar

Maksimum tork

11.000 Nm'ye kadar

10.900 Nm'ye kadar

3.850 Nm'ye kadar

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar ve ilgili ürünler

Araçlar ve indirmeler

Destek

Çevrimiçi destek | Tüm ürünler

Çevrimiçi destek | Teknik Forum

Çevrimiçi destek | Yeni destek talebi oluştur