Siemens'in servo redüktörlü motorları çok yönlüdür ve çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Hem planet dişli kutuları hem de standart dişli kutuları sunuyoruz.
Koaksiyel ve açılı planet redüktörlü motorlar:
- Şanzıman tipi NLC (W): IP65 sızdırmazlık ile yüksek radyal ve eksenel yükler için son derece sert.
- Şanzıman tipi NRK (W): Daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için büyük çıkış yatağı ve düşük iç sürtünme.
- Şanzıman tipi NRB (W): En yüksek güç yoğunluğuna ve düşük sürtünmeli yatağa sahip en hafif şanzıman.
Standart dişli kutularına sahip servo motorlar:
- Servo konik dişli motor: İletim oranı aralığı 3.5 ila 244.3, tork aralığı 15 ila 8160 Nm
- Servo paralel şaft dişli motor: İletim oranı aralığı 3.6 ila 413, tork aralığı 17 ila 5140 Nm
- Servo helisel dişli motor: İletim oranı aralığı 3.4 ila 373, tork aralığı 14 ila 5200 Nm
- Servo sonsuz dişli motor: İletim oranı aralığı 6.2 ila 102.5, tork aralığı 46 ila 1480 Nm