Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMOTICS M-1PH8 ana motorlar?

SIMOTICS M-1PH8 motorları, üretim makinelerinde ve takım tezgahlarında ana tahrik olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Asenkron ve senkron versiyonlara ek olarak, senkron istektans teknolojisine sahip motorları da bulabilirsiniz. SIMOTICS M-1PH8 motorları esnek ve modüler bir kit sistemine dayanır, böylece bunları neredeyse tüm sürüş görevleri için kullanabilirsiniz.

Asenkron versiyon (mil yükseklikleri 80 ila 355)

  • Nominal hız: 400—12.000 rpm
  • Maks. hız: 24.000 rpm'ye kadar
  • Nominal çıkış: 2.8—1.340 kW
  • Nominal tork: 13—12,435 Nm

Senkron versiyon (mil yükseklikleri 132 ila 225)

  • Nominal hız: 700-3.600 rpm
  • Maks. hız: 4.500 rpm'ye kadar
  • Nominal güç: 15—310 kW
  • Nominal tork: 94—1.650 Nm

İstektans versiyonu (şaft yükseklikleri 132 ve 160)

  • Nominal hız: 1000—2800 rpm
  • Maks. hız: 5000 ve 6500 rpm'ye kadar
  • Nominal çıkış: 21—121 kW
  • Nominal tork: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Temel faydalar

Kolayca devreye alın ve çalıştırın

Özel olarak uyumlu güç bileşenleri, elektronik derecelendirme plakaları ve motorları Drive-CLIQ sistem arayüzü üzerinden entegre etme yeteneği, SIMOTICS M-1PH8 motorlarının sorunsuz bir şekilde devreye alınması ve çalıştırılması kolay anlamına gelir.

Yüksek performanslı ihtiyaçları karşılayın

M-1PH8 motorlar geniş bir performans spektrumunu kapsar. Yüksek pürüzsüz çalışma özelliklerine ve sağlamlığa sahiptirler ve yüksek dinamik performans ve kısa hızlanma süreleri ile aşırı görev döngülerini ve kısa yükselme sürelerini idare ederler.

Esnekliği ve hassasiyeti koruyun

Esnek konfigürasyon seçenekleri ve 2,8 kW ile 1340 kW arasında genişletilmiş güç aralığı, M-1PH8'in birçok müşterinin gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına gelir. Motorlar ayrıca hız, tork ve konumlandırma açısından son derece hassastır.

Öne çıkan yetenekler

Asenkron sürüm

Birincil odak noktasının hassas, düzgün çalışma özelliklerini ve eksenlerin kontrol edilebilirliğini içerdiği uygulamalar için. SINAMICS G120 dönüştürücülerle kullanıldığında hız aralığını genişletebilir ve yeni uygulamalara hitap edebilirsiniz.

Senkron sürüm

Yüksek dereceli torklara odaklanan uygulamalar için rakipsiz sorunsuz çalışma. Zorunlu havalandırma veya su soğutma gibi çok çeşitli seçeneklerle, bunları herhangi bir uygulamaya uyarlayabilirsiniz.

İsteksizlik versiyonu

Ekstruderler, sarıcılar, tel çekme veya servo pompalar gibi kısa rölanti sürelerine sahip ana tahrik işlemleri için idealdir. İstektans versiyonları yüksek güç yoğunluğuna ve verimliliğe sahiptir ve zorunlu havalandırma veya su soğutma ile mevcuttur.

Kullanmaya başlayın