Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir dizi veri toplama sistemi donanımı.
Simcenter

Veri toplama sistemleri (DAQ)

Testlerinizi ham verilerden gerçek içgörülere dönüştürün. Ürününüzün performansını NVH, dayanıklılık ve diğer fiziksel davranışlar için ölçün.

Veri toplama sistemi nedir?

Veri toplama sistemi (DAQ), gerçek dünyadaki fiziksel olayları analiz ve karar verme için dijital verilere dönüştüren temel bir teknolojidir. Özünde, bir DAQ, sıcaklık, basınç veya titreşim gibi sinyalleri hassas bir şekilde yakalamak için sensörler, sinyal koşullandırma ve analog-dijitale dönüştürücüler dahil olmak üzere özel veri toplama donanımından yararlanır. Bu donanım-yazılım kombinasyonu daha sonra ham verileri işler ve ürün performansı, operasyonel verimlilik ve çevresel koşullar hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar. Sağlam bir DAQ uygulamak, yöneticilere süreçleri optimize etme, kaliteyi artırma ve veri odaklı zeka yoluyla yeniliği teşvik etme yetkisi verir.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Test verilerinden yararlanan yapay zeka iş akışları - Master Class

Test organizasyonunuzu hızlandırmak, yenilemek ve dönüştürmek için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamalarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Mayıs 19-21, 2026 | Leuven, Belçika

Sensörlerden veri analizine: DAQ sistemleri nasıl çalışır?

Eksiksiz bir veri toplama sistemi şu üç özellikten oluşur:

1. Ölçüm sensörleri

Çeşitli performans özelliklerini ölçmek için fiziksel test örneğine yerleştirilen donanım:

  • İvmeölçerler (titreşim)
  • Mikrofonlar (akustik)
  • Kuvvet sensörleri (giriş ölçümü)
  • Deplasman sensörleri
  • RPM/takometre sensörleri

2. Ön uç donanım

Sensörlerden sinyal almak için donanım sistemi:

  • Sinyal şartlandırma modülleri
  • Kenar yumuşatma filtreleri
  • IEPE/ICP güç kaynakları
  • ADC dönüştürücüler
  • Sağlam konektörler ve arayüz bağlantı noktaları
  • PC olmadan otonom veri kaydı

3. Kontrol ve analiz yazılımı

Ön uç sistemden veri toplar ve analiz için verileri işler:

  • Gerçek zamanlı izleme ve görüntüleme
  • Analiz araçları (FFT, oktav analizi, vb.)
  • Veri depolama ve dışa aktarma
  • Test sırası otomasyonu

Neden Simcenter veri toplama sistemlerini seçmelisiniz?

Test mühendisleri günümüzün karmaşık test ortamlarında sürekli bir zorlukla karşı karşıyadır: Çeşitli uygulamalarda güvenilir çalışma sağlarken hassas ölçüm verilerinin nasıl yakalanacağı. Geleneksel veri toplama sistemleri genellikle ölçüm kalitesi, sistem esnekliği ve operasyonel basitlik arasında rahatsız edici ödün vermeye zorlar.

Simcenter veri toplama sistemleri, ölçüm kalitesi, sistem esnekliği ve operasyonel basitlik arasındaki dengeyi ortadan kaldırır.

Bir bakışta:

  • 4 ila 1000'den fazla kanaldan ölçeklendirin mükemmel senkronizasyon ile
  • 24 bit çözünürlük ve 204.8 kHz örnekleme laboratuvar sınıfı doğruluk için
  • Sağlam seçenekler zorlu ortamlar için - araç test alanlarından havacılık tesislerine
  • Çalışırken değiştirilebilir modüller ve otomatik sensör algılama minimum kesinti için
  • Sorunsuz entegrasyon Simcenter Testlab yazılımı ile

Verimli yol yükü veri toplama

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Veri toplama için Simcenter

Simcenter, fiziksel ürününüzün gürültüsünü, titreşimini, yüklerini ve diğer performans özelliklerini ölçmek için hızlı, çok kanallı veri toplama için ihtiyacınız olan donanım ve yazılımı sağlar.

Select...

Sağlam ön uç donanım

Simcenter veri toplama donanımı, sağlam ve hassas testler için endüstri ölçütü oluşturur. Kapsamlı mühendislik uzmanlığı üzerine inşa edilen bu gelişmiş veri toplama sistemleri, kritik uygulamalar için olağanüstü sinyal kalitesi, dinamik aralık ve kanal senkronizasyonu sağlar. Simcenter DAQ'ı birbirinden ayıran şey, taşınabilir 4 kanallı ünitelerden 1000'den fazla kanal yapılandırmasına kadar ölçeklenen ve tümü Simcenter Testlab yazılımı ile sorunsuz bir şekilde entegre edilen uyarlanabilir mimarisidir. Bu, zorlu ortamlarda bile tutarlı, yüksek kaliteli ölçümler ve güvenilir veri yakalama sağlar. Simcenter DAQ, Siemens'in küresel ağı tarafından desteklenen NVH, yapısal dinamikler ve akustik çalışmalar için profesyonel test mühendislerinin talep ettiği hassasiyet, güvenilirlik ve verimliliği sunar.

Temel avantajlar şunları içerir:

  • Ultra düşük gürültü performansı ile üstün sinyal koşullandırma
  • Sektör lideri 24 bit çözünürlük ve 204,8 kHz örnekleme hızı
  • Mükemmel faz hizalaması için hassas eşleştirilmiş kanallar
  • Maksimum test esnekliği için çalışırken değiştirilebilir modüller
  • Sensör algılama ve sistem durumu izleme için yerleşik akıllı özellikler
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Örnek Olay İncelemesi

Honda Halo

Honda, son teknoloji rüzgar tünelinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için Simcenter çözümlerini entegre ediyor

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Şirket:Honda

Endüstri:Automotive & transportation

Konum:East Liberty, Ohio, United States

Siemens Yazılımı:Simcenter Testing Solutions

Simcenter veri toplama sistemi türlerini keşfedin

Select...

Çoklu fizik veri toplama

Çoklu fizik veri toplama sistemleri, eşzamanlı olarak gerinim, sıcaklık, titreşim ve yüksek voltaj verileri gibi çeşitli sinyalleri yakalayarak benzersiz yetenekler sunar. Bu sağlam DAQ, mühendislerin tek bir veri toplama donanım platformu kullanarak karmaşık olaylara ilişkin kapsamlı, senkronize içgörüler elde etmelerini sağlar. Mühendisler çok sayıda farklı sistemlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır, testi kolaylaştırır, kurulum süresini kısaltır ve daha doğru ve verimli ürün geliştirme için tüm fiziksel alanlarda mükemmel veri korelasyonu sağlar.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ sistemleri

Endüstri uygulamaları

Simcenter veri toplama sistemleri, ürünlerinizin çeşitli endüstriyel uygulamalardaki performansını ölçmek için laboratuvarda ve sahada sahip olabileceğiniz harika bir araçtır.

Select...

Test verisi toplama için Simcenter kullanan müşteriler

Resim, bir otoparkta park edilmiş bir Hyundai arabasını gösteriyor.

Hyundai Motor Şirketi

Daha hızlı kurulumla zorlu ortamlarda test süresini yüzde 12'ye kadar azaltın

Örnek olay incelemesini okuyun

Veri toplama sistemleri ürünlerini keşfedin

Sıkça sorulan sorular