Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter Hyperview?

Simcenter Hyperview, yüksek doğrulukta son işleme için bir CAE analiz yazılımıdır. Ayrıntılı, etkileşimli 3B veri görselleştirmesini ve FEA ve çok gövdeli sistem simülasyon sonuçlarının araştırılmasını etkili bir şekilde kolaylaştırır.

Bu sağlam yazılım, büyük sonuç dosyalarını zahmetsizce yönetir, kullanıcının karmaşık simülasyonları anlamasını geliştirir ve doğru yorumlamalar ve bilinçli karar verme olanağı sağlar.

Bir uçak kanadının dijital görüntüsü, stres değerlerini gösteren bir gösterge ile çeşitli renklerde temel gerilmeleri gösteren bir kontur grafiği görüntüler.

Verileri görselleştirin ve analiz edin

Simcenter Hyperview, simülasyon sonuçlarınızın tüm yönleri için eksiksiz bir çözüm sunan bir işlem sonrası yazılımdır. Büyüleyici animasyonlardan yararlı olay örgülerine ve videolara kadar, kullanıcıların tüm bulguları görselleştirmelerini sağlar.

Görselleştirmeyi ve raporlamayı geliştirin

Bu yazılım karmaşık verileri sorunsuz bir şekilde yorumlar ve simülasyonlara hassasiyet getirir. Ek olarak, kapsamlı rapor oluşturma, net iletişim ve gelişmiş üretkenlik sağlar.

Daha hızlı, yüksek kaliteli sonuçlar elde edin

Simcenter Hyperview benzersiz esneklik ve entegrasyon sunar. Gelişmiş algoritmalar ve çok çekirdekli işleme yetenekleri, kapsamlı modeller ve veri kümelerinde bile hızlı sonuç işleme sağlar.

Öne çıkan özellikler

Çok sayfalı, çoklu pencere

Simcenter Hyperview'un esnek düzen organizasyonu ile modellere daha derinlemesine dalın. Kullanıcıların aynı anda birden fazla modeli incelemelerini sağlayan ve kapsamlı analiz ve karşılaştırma sağlayan çok sayfalı, çok pencereli bir ortam sunar.

Bir yazılım arayüzü, her biri renk kodlu bir gösterge kullanarak stres analizi sonuçlarını gösteren bir kontur çizimine sahip, yapısal bileşenlerin birden fazla 3B modelini görüntüler.

Sorunsuz entegrasyon

Popüler CAE çözücülerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun. Simcenter Hyperview, kullanıcıların Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss, Simcenter Motionsolve, Simcenter Motionsolve, Simcenter Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA, MSC Nastran, Pam-Crash, Adams, ADVC ve daha fazlasından sonuçları canlandırmasına ve çizmesine olanak tanıyan çok çeşitli çözücüleri destekler.

Bir jet motoru modelinin dijital görüntüsü, stres seviyelerini gösteren renk kodlu bir gösterge ile türbin kanatları üzerindeki stres analizinin bir kontur grafiğini gösterir.

Kişiye özel çözümler

Kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için sektöre özgü araç setlerine erişin. İster araç güvenliği, NVH analizi, havacılık simülasyonları, MBD simülasyonları veya diğer alanlarda çalışıyor olun; kullanıma hazır araç setlerimiz, kullanıcıların simülasyon sonuçlarını anlamalarını derinleştirmek için özel işlevler sağlar.

Bir yazılım arayüzü, solda kaza yapan arabanın gerçek bir görüntüsü ve sağda veri noktaları ve deformasyon analizi içeren dijital olarak üst üste bindirilmiş bir model ile simüle edilmiş bir araba kazasının yan yana karşılaştırmasını görüntüler.

Otomatik iş akışları

Özelleştirilebilir şablonlarla raporları kolayca yeniden kullanın, tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve profesyonel sunumlar oluşturun. Kolay şablon oluşturma ile değerlendirmeyi basitleştirin ve animasyonları dinamik olarak sergileyen, sonuçları ve birden çok yükleme durumundan gelen etkin noktaları gösteren tam otomatik PowerPoint raporları oluşturun.

Bir yazılım arayüzü, yapısal bir bileşenin iki 3B modelini görüntüler; üst model çeşitli renklerde eleman yoğunluklarının bir kontur grafiğini gösterir ve alt model, zaman içindeki eleman yoğunluğunu gösteren bir çizgi grafiğinin yanı sıra aynı bileşenin farklı bir görselleştirmesini gösterir.