Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress ödün vermeyen bir ses, titreşim ve dayanıklılık analizörüdür. Geleneksel bir analizörün kullanım kolaylığını, gelişmiş bir ölçüm sisteminin yüksek hızlı performansı ve ölçüm kalitesi ile birleştirir. Çok çeşitli titreşim ve akustik ISO standartları için mükemmel bir çözümdür ve kullanımı kolay bir arayüz ile birlikte gelir. Simcenter Testxpress, 40 yıllık mühendislik deneyimini entegre eder ve ölçeklenebilir test ve mühendislik çözümlerinden oluşan eksiksiz bir portföyün bir parçasıdır.

Sorun giderme işleminden sertifika testine kadar üretkenliği optimize edinSimcenter Testxpress, sorun giderme, doğrulama çalışması, mobil test veya yeterlilik ve sertifika testi gibi farklı tiplerde titreşim, akustik veya dayanıklılıkla ilgili görevler için kullanım kolaylığı ve optimum üretkenlik için tasarlanmıştır. Simcenter Testxpress, otomotiv imalatından beyaz eşyalardan makine bileşenlerine veya iş elektroniğine kadar tüm endüstri ihtiyaçlarını karşılar. Sezgisel kullanıcı arayüzü farklı dillerde mevcuttur ve sistem ilgili tüm parametreleri görüntüler. ISO sertifikasyon testi için, ISO standartlarındaki tüm kontroller ve gereksinimler yazılıma sabit kodlanmıştır, böylece ayrıntılar hakkında endişelenmenize gerek yoktur; Sadece birkaç düğmeye tıklamak, deneyimsiz operatörlerin testleri gerçekleştirmesine izin vererek ISO standartlaştırılmış raporu oluşturacaktır.

Etkileşimli ekran düzeni ile kullanıcılar verileri sürükleyip bırakabilir, ekran ekleyebilir ve ölçümleri kolayca karşılaştırabilir. Bu, kısa bir öğrenme eğrisi ve optimum verimlilik sağlar.

Daha hızlı testlere ve daha kolay tanıya erişinOptimum üretkenlik için tasarlanan Simcenter Testxpress, edinme ve analiz yeteneklerinin doğru kombinasyonunu sağlar. Sistem anında sonuçları gösterir ve yedekleme veya daha fazla işlem sonrası işlem için ham zaman verilerini kaydeder. Simcenter Testxpress, filtreleme, yumuşatma, ortalama alma ve kanalların matematiksel kombinasyonu gibi gelişmiş çevrimiçi araçlara kolay erişim sunar. ISO belgelendirme testi için özel çözümlerle birlikte, tüm günlük görevler için tam bir platform sağlar ve şunları yapmanızı sağlar:

  • Ekranda gerçek zamanlı sonuçları görüntülerken hızlı Fourier dönüşümü (FFT), sıra, oktav, sayma fonksiyonları ve verimi paralel olarak gerçekleştirin
  • Veri kalitesini yerinde doğrulayın - ölçümler sırasında sorunları teşhis edin

Sorun giderme ve sertifika testi için ideal aracı güvence altına alınSimcenter Testxpress, ölçüm kurulumundan ve özel son işlemden MS Office'te nihai rapor oluşturmaya kadar belirli ölçüm kampanyalarını otomatikleştirmek için güçlü yetenekler sunar ve şunları yapmanızı sağlar:

  • Alımdan raporlamaya kadar ölçüm prosedürlerini otomatikleştirin
  • Ölçüm kampanyalarını önceden hazırlayın ve kurulum ve yürütme süresini azaltın
  • Sertifikasyon testi için önceden tanımlanmış ISO şablonlarını kullanın
  • Veri kalitesini ve tutarlılığını korumak için kritik parametreleri kilitleyin

Simcenter Testxpress'e daha yakından bakın

Simcenter Testxpress'in ürünlerinizin gürültüsünü, titreşimini ve dayanıklılığını değerlendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Simcenter Testxpress yetenekleri