Simcenter Micred T3STER, paketlenmiş yarı iletken cihazların (diyotlar, BJT'ler, güç MOSFET'leri, IGBT'ler, güç LED'leri) ve çok kalıplı cihazların termal karakterizasyonu için gelişmiş bir tahribatsız geçici termal test cihazıdır. Gerçek termal geçici yanıtı kararlı durum yöntemlerinden daha verimli bir şekilde ölçer. Ölçümler, 1 mikrosaniyeye kadar zaman çözünürlüğü ile ± 0.01° C'ye kadardır. Yapı fonksiyonları, yanıtı, ısı akış yolu boyunca paket özelliklerinin termal direncini ve kapasitansını gösteren bir çizimde işler. Simcenter Micred T3STER ideal bir stres öncesi ve sonrası arıza algılama aracıdır. Ölçümler, termal tasarım çabasının doğruluğunu destekleyen termal model kalibrasyonu için dışa aktarılabilir.
Tek bir testle daha hızlı sonuçlar elde edinSimcenter Micred T3STER kullanımı kolay ve hızlıdır. Tamamen tekrarlanabilir sonuçlar üretir, bu nedenle her testin yalnızca bir kez yapılması gerekir. Simcenter Micred T3STER, güç ve algılama için yalnızca elektrik bağlantılarını kullanarak paketlenmiş IC'leri test eder, hızlı, tekrarlanabilir sonuçlar verir ve aynı parçada birden fazla test ihtiyacını ortadan kaldırır. Bileşenler yerinde test edilebilir ve test sonuçları kompakt bir termal model olarak veya ayrıntılı bir modeli kalibre etmek için kullanılabilir.
Tüm paketlenmiş yarı iletkenleri test edinPratik olarak tüm paketlenmiş yarı iletkenler, güç diyotlarından ve transistörlerden büyük ve oldukça karmaşık dijital IC'lere kadar, bir karta monte edilmiş ve hatta bir ürüne paketlenmiş parçalar dahil olmak üzere test edilebilir.
Basitçe söylemek gerekirse, bileşene bir güç darbesi enjekte edilir ve sıcaklık tepkisi zamana karşı çok doğru bir şekilde kaydedilir. Yarı iletkenin kendisi hem parçaya güç vermek hem de transistör veya diyot yapısı gibi kalıp yüzeyinde sıcaklığa duyarlı bir parametre kullanarak sıcaklık tepkisini algılamak için kullanılır.
Güvenilir yazılıma erişinSimcenter Micred T3STER ile sağlanan yazılım, çözümün değerinin çoğunu sağlar. Bunun nedeni, Simcenter Micred T3STER yazılımının sıcaklık ve zaman izini alıp yapı işlevi olarak bilinen şeye dönüştürebilmesidir. Bu çizimde kalıp bağlantısı gibi paketin ayrık özellikleri tespit edilebilir ve bu da Simcenter Micred T3STER'i ürün geliştirmede mükemmel bir teşhis aracı haline getirir. Çizim, Simcenter Flotherm'de ayrıntılı bir 3D termal modeli kalibre etmek için de kullanılabilir ve hem uzayda hem de zamanda% 99+ doğrulukla sıcaklığı tahmin eden bir çip paketinin termal modelini oluşturur.
Ölçüm ve kalibrasyon ile elektronik soğutma simülasyonunda daha yüksek doğruluk elde edin
Bu teknik rapor, simülasyon içinde izleme ve bağlantı ısı dağılımını modellemek için daha yüksek doğruluk faktörlerini dikkate alır. Simcenter T3STER kullanarak bir IGBT modülünün termal ölçümünü ve Simcenter Flotherm'deki termal simülasyon ile birlikte model kalibrasyonunu gösterir.