Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter SCADAS ES?

Test programları daha karmaşık hale geliyor ve mühendislerin birden çok sensör türü, ölçüm alanı ve toplama sistemi arasında veri edinmesini ve senkronize etmesini gerektiriyor. Aynı zamanda, ekipler testleri daha hızlı yapılandırmalı, verileri daha erken doğrulamalı ve mevcut donanımı değiştirmeden değişen uygulama gereksinimlerine uyum sağlamalıdır.

Simcenter SCADAS ES ES, mühendislik ekiplerinin basit kurulumlardan karmaşık ölçüm senaryolarına kadar ölçeklenen modüler bir mimari aracılığıyla bu karmaşıklığın üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mühendisler, sistemi ölçüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırabilir, birden fazla cihazdan aynı anda erişebilir ve Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go ve Simcenter Testlab kullanarak edinme, doğrulama ve analiz iş akışlarını entegre edebilir.

Sonuç, enstrümantasyondan mühendislik içgörülerine kadar kolaylaştırılmış bir yoldur ve ekiplerin güvenilir, yeniden kullanılabilir ve yapay zekaya hazır veriler oluştururken daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Simcenter SCADAS ES

Daha hızlı test edin, daha akıllı çalışın, güvenle ölçeklendirin

%50'ye kadar daha hızlı kurulum ve doğrulama

Modüler donanım, esnek sistem erişimi ve paralel kurulum iş akışları kullanarak sistemi ölçüm ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırın. Ölçümleri daha erken doğrulayın ve testi devam ettirin.

Güvenilir, yapay zekaya hazır veriler oluşturun

Gereksiz test yeniden çalıştırmalarından kaçınmaya, veri tutarlılığını sağlamaya ve mühendislik analizi, dijital ikizler ve yapay zeka modeli geliştirme için güvenilir bir temel sağlayan senkronize, iyi açıklamalı çoklu fizik ölçümlerini yakalayın.

Verileri daha erken kararlara dönüştürün

Ölçeklenebilir uçtan uca iş akışında test hazırlama, edinme, doğrulama ve analizi birbirine bağlayın. Çok çeşitli test senaryolarında manuel devredilmeleri azaltın ve mühendislik sonuçlarına erişimi hızlandırın.

Baştan başlamadan ölçeklendirin

Bugün ihtiyacınız olan ölçüm yeteneğiyle başlayın ve uygulamalar, kanallar ve gereksinimler geliştikçe genişletin. Modüler mimari, açık ekosistem ve ölçeklenebilir yazılım iş akışları, satın alma yatırımınızın korunmasına yardımcı olur.

Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES farkı nasıl sunar

Select...

Tam olarak ihtiyacınız olanı oluşturun

İki test aynı değildir. Simcenter SCADAS ES, ölçüm gereksinimlerinize uygun güç, ağ, koşullandırma ve işleme birimleri kullanarak bir sistemi yapılandırmanıza olanak tanır. Uygulamalar, kanallar ve proje talepleri geliştikçe küçükten başlayın ve genişletin.

Öne Çıkanlar

  • Sistemleri gerçek ölçüm ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırın
  • Kanalları ve işlevselliği aşamalı olarak ölçeklendirin
  • Gereksiz donanım yatırımını en aza indirin
  • Gereksinimler arttıkça mevcut yatırımları yeniden kullanın
Yığın tabanlı mimariye sahip SimCenter-SCADAS-ES-Modülerlik
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES yetenekleri

Select...

Yığın tabanlı bir toplama sistemini yapılandırma

Simcenter SCADAS ES, Güç ve Ağ Arabirimi birimlerini değiştirilebilir ölçüm, kayıt ve işleme modülleri ile birleştiren modüler bir yığın mimarisi etrafında oluşturulmuştur. Sistemler belirli test gereksinimleri için yapılandırılabilir ve ihtiyaçlar geliştikçe genişletilebilir.

Güç ve Ağ Arabirimi (PNI/PNU)

  • Sistem temeli
  • Güç dağıtımı
  • Ağ bağlantısı
  • Senkronizasyon hizmetleri

Klima üniteleri

  • Değiştirilebilir ölçüm modülleri
  • Farklı sensör teknolojileri için destek
  • Çok alanlı veri toplama

Kaydedici ve işleme birimleri

  • Yerel kayıt
  • Kenar işleme
  • Bağımsız çalışma
Simcenter SCADAS ES

Endüstri uygulamaları

Select...

Laboratuvardan gerçek dünya operasyonuna doğrulamayı hızlandırın

Günümüzün araçlarını ve mobil makinelerini geliştirmek, gürültü, titreşim, dayanıklılık, elektrifikasyon ve enerji yönetimi disiplinlerinde senkronize testler gerektirir. Simcenter SCADAS ES ES, laboratuvarı birbirine bağlayan, yer ve saha ölçümlerini kanıtlayan, ekiplerin güvenilir verileri daha hızlı yakalamasını ve güvenli mühendislik kararları daha erken vermesini sağlayan ölçeklenebilir bir platform sağlar.

Uygulamalar

  • Gürültü, titreşim ve sertlik (NVH)
  • Dayanıklılık
  • Transfer Yolu Analizi (TPA)
  • Electrification
  • Araç Enerji Yönetimi (VEM)
  • Yol yükü veri toplama
Simcenter SCADAS Go ile Simcenter SCADAS ES kullanarak araç verilerini elde eden mühendisler
Modüler bir sistem

Simcenter SCADAS ES Üniteleri

Select...

Güç, senkronizasyon ve bağlantı omurgası

Simcenter SCADAS ES Güç ve Ağ Arabirimi üniteleri tüm ölçüm sistemi için temel omurgayı sağlar. Simcenter SCADAS ES ve RS yapılandırmalarında hem bağımsız hem de dağıtılmış test kurulumlarının güvenilir şekilde çalışmasını sağlayan istikrarlı güç, hassas senkronizasyon, yüksek hızlı bağlantı ve yerleşik kontrol yetenekleri sunarlar.

SCES-PNİ

SCES‑PNI ünitesi, senkronizasyon, iletişim ve sistem kontrolünü yönetirken SCADAS ES yığınlarına güç verir ve bağlar. Kesintisiz papatya zincirleme sağlar ve bağlı tüm üniteler arasında tutarlı, senkronize çalışma sağlar.

SimCenter-SCADAS-ES-PNI Ünitesi-1280x720
  • SCADAS ES yığınları için merkezi güç dağıtımı (96 W'a kadar)
  • Ana bilgisayar iletişimi ve papatya zincirleme için yüksek hızlı Ethernet bağlantısı
  • Hem SCADAS ES hem de SCADAS RS ünitelerini destekleyen platformlar arası bağlantı
  • Dağıtılmış sistemler arasında hassas zaman hizalaması için IRIG‑B senkronizasyonu
  • Açma/Kapama arayüzleri üzerinden uzaktan ve yerel sistem kontrolü
  • Yapılandırma ve kayıt için yerleşik Simcenter SCADAS Go uygulamaları

SCES-PNU

SCES‑PNU ünitesi, entegre pil yedekleme, kablosuz bağlantı ve esnek güç yönetimi ekleyerek PNI'nin yeteneklerini genişletir. Uzaktan erişim ve sistem özerkliği sağlarken mobil veya dengesiz güç ortamlarında sürekli çalışma sağlar.

SimCenter-SCADAS-ES-PNU Ünitesi-1280x720
  • Sürekli çalışma için entegre kesintisiz güç kaynağı (dahili pil)
  • Çeşitli güç ortamlarını destekleyen genişletilmiş giriş voltaj aralığı
  • Uzaktan erişim ve izleme için yerleşik Wi-Fi ile kablosuz bağlantı
  • Tam PNI işlevselliği: güç dağıtımı, senkronizasyon, bağlantı ve kontrol
  • Yerleşik Simcenter SCADAS Go Yapılandırma veya Kaydedici uygulaması
SCADAS Go Simcenter

Anında hazır gömülü ölçüm uygulaması

Simcenter SCADAS Go, doğrudan Simcenter SCADAS ES donanımı üzerinde çalışan gömülü web tabanlı ölçüm ortamıdır. Yazılım yüklemesi ve lisans gereksinimi olmadan, satın alma düzeyinde ölçümlerin hızlı yapılandırılmasını, izlenmesini ve doğrulanmasını sağlar.

Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan erişilebilen bu cihaz, mühendislerin yerinde veya uzaktan ölçüm kurulumuyla gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine olanak tanır.

Simcenter SCADAS Go, erken veri doğrulama ve test sırasında anında geri bildirim sağlayarak yeniden çalışmayı azaltır, yinelemeyi hızlandırır ve dağıtılmış ekipler arasındaki işbirliğini geliştirir.

SİMCENTER TESTLAB GİT

Windows PC'ler için lisanssız edinme yazılımı

Simcenter Testlab Go, mühendislerin ek edinme yazılımı lisansları gerektirmeden ölçümleri ayarlamasına, doğrulamasına, kalibre etmesine, elde etmesine ve doğrulamasına olanak tanıyan, Windows PC'ler için lisanssız bir satın alma ortamıdır. Günlük test etkinlikleri için tasarlanan bu sistem, ekiplerin enstrümantasyondan doğrulanmış verilere hızla geçmesine yardımcı olan tanıdık bir masaüstü deneyimi sağlar.

PC tabanlı iş akışını tercih eden mühendisler için tasarlanan Simcenter Testlab Go, ölçüm kurulumu ve doğrulama, sensör kalibrasyonu, edinme, doğrulama ve dışa aktarma işlemlerini tek bir ortamda destekler. Yazılım, Simcenter SCADAS ES donanımıyla doğrudan entegre olur ve daha geniş Simcenter test iş akışlarıyla uyumluluğu korurken dağıtımı basitleştirir.

Simcenter Testlab Go, yapılandırma, kalibrasyon ve doğrulama faaliyetlerini tek bir iş akışında birleştirerek mühendislik ekiplerinin kurulum çabalarını azaltmasına, verileri daha erken doğrulamasına ve ölçümden mühendislik kararlarına giden yolu hızlandırmasına yardımcı olur.

Simcenter Test Laboratuvarı

Simcenter Testlab ile iş akışınızı genişletin

Simcenter SCADAS Go ve Simcenter Testlab hızlı toplama ve doğrulamayı desteklerken, Simcenter Testlab gelişmiş veri işleme, analiz ve raporlama için kapsamlı bir ortam sağlar

Simcenter SCADAS ES'den alınan ölçüm verileri, ayrıntılı mühendislik analizi yapmak, test ve simülasyon sonuçlarını ilişkilendirmek ve yüksek kaliteli raporlar oluşturmak için Simcenter Testlab içinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go ve Simcenter Testlab birlikte ölçümden içgörüye kadar sürekli ve ölçeklenebilir bir iş akışı sağlar.

Simcenter SCADAS donanımının bir parçası olan taşınabilir mobil üniteler ve otonom akıllı kayıt cihazları.

Simcenter SCADAS hardware'inizi en iyi durumda tutun

Mevcut bakım ve kalibrasyon sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin

İlgili kaynaklar

SimCenter-SCADAS ailesi

Simcenter SCADAS ile fiziksel testlerin hızlandırılması

Simcenter™ SCADAS™ donanımı, erken geliştirmeden son doğrulamaya kadar tüm test yaşam döngüsü boyunca veri toplama ihtiyaçlarını karşılar.

E-kitabı okuyun

Sıkça Sorulan Sorular