Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter Flightstream?

Aerodinamik ve hidrodinamik davranışlarını değerlendirmek için girdap tabanlı bir panel yöntemi olan Simcenter Flightstream ile erken tasarım kararlarını hızlandırın. Uygulamalar arasında araç performansı ve yük hesaplaması, tahrik entegrasyonu, uçuş mekaniği, araç stabilitesi ve akışkan-yapı etkileşimi yer alır. Ayrıca dalga direnci tahmini ve deniz pervanesi performansı gibi gelişmiş analizleri destekleyerek hem havacılık hem de denizcilik alanlarında çok yönlü bir çözüm haline getirir.

Fiziksel bir parametredeki değişiklikleri gösteren yüzeyi boyunca haritalanmış bir renk gradyanı ile bir uçağın 3B simülasyon tarzı görüntüsü.

Hızlı aerodinamik ve hidrodinamik değerlendirmesi

Harici akış simülasyonları için yüksek doğruluğu korurken, pahalı HPC ve GPU donanımına ihtiyaç duymadan, tam araçlar için bir dakikadan kısa sürede kararlı durum sonuçları ve dakikalar içinde geçici simülasyonlar oluşturun.

İş akışlarını kolaylaştırın

Yalnızca yüzey ızgaralarını kullanarak karmaşık hacimsel ağları ortadan kaldırarak ön işleme çabasını önemli ölçüde azaltın. Manuel çabayı ve geri dönüş süresini azaltırken tasarım alanlarını daha hızlı keşfetmek için komut dosyası oluşturma ile çalışmaları otomatikleştirin.

CAD/CAE araçlarıyla kolayca entegre edin

Çok çeşitli CAD ve CAE araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin. Birden fazla geometri formatını destekleyin ve esnek, uyumlu proje kurulumu sağlamak için harici araçlardan doğrudan ağ içe aktarımını etkinleştirin.

Öne çıkan özellikler

Entegre araç kutusu çözümleriyle analizi hızlandırın

Toplu iş süreçlerini ve parametrik çalışmaları otomatikleştirmek için Çözücü Süpürme, Kararlılık ve Kontrol ve API komut dosyası oluşturma gibi yerleşik araç kutularından yararlanın. Aerodinamik davranışı hızla tahmin edin ve erken ve yinelemeli tasarım aşamalarında tasarım varyasyonlarını verimli bir şekilde keşfedin.

simcenter uçuş akışı yeteneği 1 promosyon 640x480

Viskoz bağlantılı ve doğrusal olmayan akışlar için panel yöntemi

Hem hızlı hem de karmaşık geometri konfigürasyonlarını işleyebilen bir çözücü ile panel yöntemlerinin güçlü yönlerinden yararlanın. Tamamen viskozla bağlantılı doğrusal olmayan akış çözücü ile sınır katmanı akışını ve araç aerodinamiği üzerindeki etkisini doğru bir şekilde yakalayın.

simcenter flightstream özellikli yetenekler 3 promosyon 640x480

Zaman hassasiyetinde aerodinamik özellikleri ile karmaşık hareketleri yakalayın

Zamana doğru bir çerçevede kontrol efektör eylemleriyle VTOL geçişleri, rotor hareketleri (döngüsel/toplu), gelişmiş kanat davranışı ve araç manevraları gibi karmaşık, yığılmış hareketleri simüle edin. Kontrol yüzeylerini çeşitli geometrik doğruluk seviyelerinde (düz, boşluklu, çoklu kanatlı) temsil eder ve kırpma, stabilite ve kontrol analizleri için hareketlerini simüle eder.

simcenter uçuş akışı yeteneği 3 yakalama karmaşık hareket tanıtımı 640x480

Aeroelastik ve akışkan-yapı etkileşimleri

Simcenter Flightstream'i harici kullanıcı tanımlı yürütülebilir dosyalarla birleştirerek akışkan yapı etkileşimlerini etkinleştirin. Çözücü, yer değiştirmeleri hesaplamak için harici olarak işlenen yapısal düğümlerde aerodinamik yükler verir. Bu yer değiştirmeler daha sonra yinelemeli aeroelastik analiz için yüzey ızgarasını deforme etmek için yeniden uygulanır.

simcenter flightstream özellikli yetenekler 5 promosyon 640x480

Hidrodinamik dalga modelleme ve direnç

Simcenter Flightstream deniz serbest yüzey çözücü, çekirdek sıkıştırılamaz panel çözücüyü genişletir. Görünmez dalga dinamiklerine dayanarak, batık cisim hareketinden hızlı ve doğru bir şekilde yüzey dalga desenleri üretir ve serbest yüzey etkilerini analiz eder. Minimum kullanıcı girişi ile otomatik olarak serbest bir yüzey ağı oluşturur ve gövde çözümüyle birleştirir.

simcenter flightstream özellikli yetenekler 4 promosyon 640x480

Başkalarının Simcenter Flightstream'i nasıl kullandığını keşfedin

Select...

Havacılık ve havacılık (sivil) endüstrisinde Simcenter Uçuş Akışı

Simcenter Flightstream, havacılık (sivil) endüstrisinde kavramsal ve ön tasarım aşamalarında hızlı aerodinamik analiz için kullanılır. Mühendisler bunu kanatlar, gövdeler ve tahrik entegrasyonu dahil olmak üzere uçak konfigürasyonlarının kaldırma, sürtünme, stabilite ve performansını değerlendirmek için kullanırlar. Hızlı geri dönüşü, yüksek kaliteli CFD yöntemlerini tamamlayan verimli tasarım alanı keşfi, optimizasyon ve erken doğrulama sağlar.

Üst yüzeyinde iki görünür motor naseli içeren, aerodinamik analizi temsil etmek için yeşil ve sarı tonlarında renklendirilmiş, harmanlanmış kanat gövdesi tasarımına sahip bir uçağın tam gövde görünümü.

Sıkça Sorulan Sorular

Simcenter Flightstream 26.1 deki yenilikler nelerdir?

Havacılık ve denizcilik mühendisleri için daha derin aerodinamik ve hidrodinamik içgörülerle daha hızlı CFD iş akışları.