Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter EDEM?

Çeşitli çalışma ve proses koşulları sırasında granül malzemelerin taşıma ekipmanlarıyla nasıl etkileşime girdiğine dair önemli bilgiler edinmek için Simcenter EDEM'i seçin. Toplu malzeme ve parçacık simülasyonunuz için bu yüksek performanslı Ayrık Eleman Yöntemi (DEM) yazılımından yararlanın.

Malzeme modelleri kitaplıklarına anında erişimden yararlanın

Simcenter EDEM'in kayaları, cevherleri, toprakları ve tozları temsil eden kapsamlı önceden kalibre edilmiş malzeme modelleri yelpazesiyle simülasyonlara hızlı ve kolay bir şekilde başlayın.

Karmaşık sistemlerle sonuçlara hızlı bir şekilde başa çıkın

CPU, GPU ve çoklu GPU çözücüler genelinde hızlı ve ölçeklenebilir bilgi işlem performansıyla milyonlarca parçacığı içeren karmaşık, endüstri ölçeğinde parçacık sistemlerini simüle edin.

Çoklu fizik ve yapay zeka otomasyonu için sorunsuz bir şekilde entegre edin

Simcenter EDEM'i FEA ve MBD araçlarıyla birleştirerek uygulama kapsamınızı genişletin. Parçacık-akışkan sistemlerinin doğru simülasyonu için CFD araçlarıyla birleştirin ve endüstri lideri yapay zeka ile otomasyonu optimize edin.

Öne çıkan özellikler

Herhangi bir malzemeyi simüle edin

Doğrulanmış ve hesaplama açısından verimli çok küre yöntemini veya endüstri sınıfı çokyüzlü parçacık çözücümüzü kullanarak büyük kayalar, ince tozlar, tahıllar, lifler ve tabletler gibi çok çeşitli gerçek dünya malzemelerini modelleyin.

Simcenter EDEM Yetenekleri - Herhangi bir malzemeyi simüle edin

Gerçekçi malzeme davranışı

Kuru, yapışkan veya sıkıştırılabilir gibi yaygın malzeme davranışlarını temsil etmek için kapsamlı bir doğrulanmış fizik modeli yelpazesine erişin. Karmaşık simülasyonlar ve ıslak kaplama, aglomerasyon, kırılma, manyetik parçacıklar ve daha fazlası gibi gelişmiş malzeme davranışları için Simcenter EDEM API'si ile özel fizik kullanın.

simcenter-edem-yeteneği-gerçekçi-materyal-davranış-tanıtım-640x480

Hızlı ve kolay iş akışı

Sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile hızlı simülasyonlar kurun. Uygun malzeme girdilerine doğrudan erişim için malzeme modelleri kütüphaneleri mevcuttur. Hızlı simülasyon süreleri için güçlü bir çözücüye güvenin.

Simcenter EDEM dönen bir tamburda parçacık sayısı analizini gösteren hızlı ve kolay iş akışı arayüzü.

Gelişmiş veri analizi ve görselleştirme

Görselleştirme ve analiz için kapsamlı bir yerleşik araç seti kullanın. Daha fazla işlem sonrası için bir veri dışa aktarma seçeneği ve Python kütüphanesi mevcuttur.

Simcenter EDEM gelişmiş veri analizi ve motorlu greyder simülasyonunda parçacık hızının görselleştirilmesi.

CAE entegrasyonu

Yapısal ve sistem dinamiği analizine gerçekçi malzeme yüklerini dahil etmek için Simcenter EDEM'i FEA ve MBD araçlarıyla birleştirin. Parçacık-akışkan sistemlerinin doğru simülasyonu için bunları CFD araçlarıyla birleştirin.

Simcenter EDEM Yetenekleri - CAE entegrasyonu

Endüstri uygulamaları

Select...

Kızak direksiyonlu yükleyiciler, ekskavatörler, kazıcı yükleyiciler ve kamyon gövdelerinin tümü, büyük taş ocağı kayalarından yapışkan topraklara, aşındırıcı cevherlere veya serbest akan granüllere kadar dökme malzemeleri işler. Simcenter EDEM, malzeme davranışını tahmin etmenizi ve tıkanma, dökülme ve aşınmaya eğilimli alanları belirlemenizi sağlar. Optimum tasarımlar için FEA ve MBD simülasyonlarında kullanılabilecek doğru malzeme yükleri sağlar.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Müşterilerin Simcenter EDEM'i nasıl kullandığını öğrenin

Başlık-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE, pnömatik tohumlama teknolojisini optimize etmek için Simcenter DEM ve CFD teknolojisini kullanır.

Örnek olay incelemesini okuyun

Ek kaynakları keşfedin

Son bloglar

Blog | Simcenter EDEM 2026.1 deki yenilikler nelerdir?

Blog | Simcenter EDEM JSON formatıyla DEM simülasyonunu otomatikleştirin ve iş akışlarını özelleştirin.

Sıkça Sorulan Sorular