Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMATIC TOP bağlanmalı?

Kontrol kabininin içinde ve dışında hatasız ve güvenilir kablolama tesisinizin kullanılabilirliğini sağlamada önemli bir faktördür. SIMATIC TOP bağlantı sistemi kablolaması, sensörleri ve aktüatörleri kontrol kabinlerinize bağlarken kablolama süresinden tasarruf etmenize ve hata kaynaklarını en aza indirmenize yardımcı olur.

Çeşitli kablolama seçenekleri mevcuttur: yapı taşı prensibine göre tamamen modüler bağlantı, paketlenmiş tek tellerle esnek bağlantı ve üniversal bağlantı kablosu.

Temel faydalar

Kablolama sırasındaki hataları en aza indirin

İster modüler yapı taşı ister tek telli ön konektörler olsun, sistem kablolaması güvenli ve hatasız bağlantılar sağlar.

Dolaplarınızı daha hızlı bağlayın

Daha az kablo harcaması sayesinde kurulum süresi kısalır.

Tesisinizin kullanılabilirliğini sağlayın

Net bir bağlantı şeması ve basit bileşen değişimi tesisinizin kullanılabilirliğini sağlar.

Öne çıkan özellikler

Tamamen modüler bağlantı

Tamamen modüler bağlantılar, sahadaki sensörleri ve aktüatörleri SIMATIC S7 veya dağıtılmış IO cihazlarına basit, hızlı ve güvenli bir şekilde bağlar. Bağlantı, S7-1500 ve ET 200MP için ön konektör modüllerinden, geleneksel terminal bloklarının yerine takılabilir bağlantı kablolarından ve terminal modüllerinden oluşur ve ayrıca voltaj ve performans uyarlamasına izin verir.

Esnek bağlantı

Esnek bağlantı, kontrol kabinine monte edilen sensörlerin ve aktüatörlerin SIMATIC S7'ye daha hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar. Bunu başarmak için, ön konektör, 20 veya 40 ayrı kablo ile dijital IO düzeneğine bağlantı için önceden kablolanmıştır. Tel demetinin diğer ucundaki açıkça etiketlenmiş ayrı çekirdekler, kontrol kabinindeki herhangi bir elemana yönlendirilebilir.

SIMATIC TOP, SIMATIC S7-1500 ile evrensel bağlantı kablosunu bağlayın

Üniversal bağlantı kabloları

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 ve LOGO'nun kablolaması! sensörler/aktüatörler ile zaman/maliyet ek yükü, yapılandırma, kontrol kabini kurulumu, tedarik ve servis kolaylığı açısından önemli bir faktördür. SIMATIC TOP bağlantı sistemi kablolaması ile güvenilir bir bağlantı kurmak basit ve hızlıdır.

Korumasız üniversal bağlantı kablosu, çok çeşitli kontrol kabini konseptleri için 0,5 ila 2 m uzunluğunda mevcuttur. SIMATIC veya LOGO'daki standart bağlantıya katılmak için kullanılır! SIMATIC TOP'lu cihazlar terminal modülünü bağlar ve sekiz sinyal ve besleme voltajını iletir.

SIMATIC TOP connect'i kullanmaya başlama

Cihazlarınız için tüm sistem kablolama seçeneklerini keşfedin.

Select...

S7-1500 ve ET 200MP

SIMATIC TOP connect, SIMATIC S7-1500 ve ET 200MP'nin giriş ve çıkış modüllerinin verimli kablolaması için iki seçenek sunar: tamamen modüler bağlantı sahadaki sensörler ve aktüatörler ile hızlı ve net bağlantı için ve esnek bağlantı Kontrol kabinleri içinde kolay bağlantı için.

S7-1500 için SIMATIC TOP bağlantısı: Tamamen modüler bağlantı

Tamamen modüler bağlantı

  • SIMATIC S7-1500 ve ET 200MP ile garantili sistem uygunluğu
  • Azaltılmış kablolama işi
  • Sahada sensör ve aktüatörlerin hızlı bağlantısı
  • Minimum kurulum maliyetli modüler sistem
  • Tek tellerin karıştırılması yok
  • Daha kısa devreye alma, test ve servis süreleri
  • Terminal modülleri terminal bloklarının yerini alır ve örneğin 230 V AC'den 24 V DC'ye kadar LED ve voltaj ayarları aracılığıyla dijital iOS'un sinyalizasyonunu sunar

Ön konektör modülleri

Bağlantı kabloları

Bağlama modülleri

Esnek bağlantı

  • SIMATIC S7-1500 ve ET 200MP ile garantili sistem uygunluğu
  • Kontrol kabinindeki sensörlerin ve aktüatörlerin kolay bağlantısı
  • Ön konektör zaten kablolu olduğundan daha kısa devreye alma süreleri
  • Daha yüksek akımlar için 0,5 mm² tel kesitleri
  • ABD pazarı için UL ve CSA sertifikalı tek teller
  • Bina otomasyonunda kullanım için halojensiz versiyonlar

Tek telli ön konektör

S7-1500 için SIMATIC TOP bağlantısı: Tek çekirdekli ön konektör Sistem kablolaması

Ek kaynaklar

Broşürler ve kataloglar

Broşür | SIMATIC TOP bağlantısı

Katalog | ST 70: Totally Integrated Automation için Ürünler - SIMATIC

Videolar

VİDEO | Eğitim: Evrensel bağlantı kablosunun bağlantısı

VİDEO | Eğitim: TIA Selection Tool'da SIMATIC TOP bağlantı kablolamasının seçimi

Bağlantılar

Bağlantı | TIA Selection Tool