SIMATIC S7-1500 R/H, tesis kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış yedekli, yüksek kullanılabilirliğe sahip bir CPU sistemidir. Bir yedek CPU'yu birincil CPU'la senkronize ederek, kesinti sırasında hiçbir veri kaybolmamasını sağlayarak maliyetli üretim duraklamalarını önler. Benzersiz değeri, TIA Portalında mühendislik için özel bir bilgi gerektirmeyen, sisteme entegre senkronizasyonu ve proje tutarlılığında yatmaktadır. IO çevre birimi, R-CPU'lar için MRP'li bir PROFINET halkası ve R1, anahtarlamalı S1 veya S2 cihazı aracılığıyla, H-CPU'lar için herhangi bir PROFINET yapısı aracılığıyla anahtarlı S1 veya S2 cihazı olarak birincil ve yedek CPU'ya bağlanır. CPU'lar arasındaki maksimum mesafe R-CPU'lar için ~ 100 m ve H-CPU'lar için 40 km'ye kadar olabilir.
Ölçeklenebilir geçiş süresi
Yedekli ve yüksek kullanılabilirliğe sahip CPU çiftleri, 300 ms veya 50 ms'lik bir yük devretme süresi sağlamak için PROFINET veya senkronizasyon modülleri ve fiber optik kablo ile bağlanır.