Neden MultiFieldbus?
SIMATIC MultiFieldbus PROFINET, Ethernet/IP ve Modbus/TCP protokollerini kullanarak farklı fieldbus sistemleri arasında esnek iletişim sağlar, böylece müşteri protokolleri değiştiğinde iOS'u değiştirme zahmetine gerek kalmadan çeşitli makine gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Birini kullan MultiFieldbus otomasyon projeleriniz için evrensel bir çözüm olarak üç Ethernet protokolü için.
İle MultiFieldbus, uygulamanız için en uygun protokolü kullanabilir ve endüstriyel veri yolu türünden bağımsız olarak makine verilerini BT tarafından erişilebilir hale getirebilirsiniz. Makine üreticileri, iOS'ta karmaşık ayarlamalar yapmadan makinelerini gereksinimlere göre uyarlayabilir. SIMATIC VE 200 MultiFieldbus arayüz modülleri, çeşitli protokoller aracılığıyla denetleyicilerle veri alışverişinde bulunabilir. SIMATIC ET 200SP çeşitli protokoller aracılığıyla aynı anda iletişim kurabilir.
MultiFieldbus PROFINET protokolü üzerinden iletişim için doğrudan Tamamen Entegre Otomasyon Portalında yapılandırılabilir (TIA Portal).