Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Distributed Controller?

Distributed Controllers, dağıtılmış mimariye sahip makineler ve sınırlı alana sahip seri makineler için kullanılır. İstihbaratı tek tek istasyonlara taşıyarak, tesis durma noktasına gelmeden arızaları düzeltebilir ve kullanılabilirliği artırabilirsiniz. SIMATIC S7-1500'ün avantajlarını SIMATIC ET 200 IO sisteminin tasarımıyla birleştirirler.

Distributed Controllers, küçük kontrol kutularında doğrudan makineye monte edilebilir veya ET 200pro durumunda bunlar olmadan monte edilebilir. Ağ bağlantılı tesislerde, bir üretim hattının merkezi kontrol kabinine bağlantı PROFINET aracılığıyla gerçekleştirilir. Verilerin merkezi kontrol kabininden ayrı istasyonlardaki Distributed Controllers'a taşınması genel kullanılabilirliği artırır.

Distributed Controllers ürünlerimiz şunları içerir:

  • SIMATIC ET 200SP Açık Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU'LAR
  • SIMATIC ET 200pro CPU'lar

Temel avantajlar

Performansı artırın

Komutları hızlı işleyin. PROFINET IO IRT ile yüksek performanslı ağ bağlantısını deneyimleyin ve dahili verileri 100 Mbps'ye kadar aktarın. Analog değerleri ve çıkışı 50 µs ve dijital değerleri kolayca kaydedin ve 1 µs itibariyle çıkış yapın.

Bağlantıyı koruyun

Açık Ethernet iletişimi (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) ile güvenilir ve hızlı veri alışverişi sağlayın ve PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R ve USS üzerinden etkili iletişim kurun.

Operasyonlarınızı ölçeklendirin

Ortamdan bağımsız olarak, her Distributed Controller bir dizi doğrudan bağlanabilir modül, standart ve arıza emniyetli, dijital ve analog giriş/çıkışlar, motor başlatıcıları, iletişim ve teknoloji ile genişletilebilir.

Öne çıkan özellikler