Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMATIC S7-1500?

SIMATIC S7-1500 controller ile dijital dönüşümde ilerlerken güvenilir yardım sağlayan kontrolörün modüler yapısı sayesinde en sofistike makine tasarımlarını gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

SIMATIC S7-1500'ün işlevselliği tamamen ölçeklenebilir. Her biri çeşitli performans sınıflarında çeşitli CPU sürümleri mevcuttur. Giriş ve çıkış için çok çeşitli sinyal modülleri ile sayma ve iletişim modülleri gibi özel teknolojik işlevler için teknoloji modülleri, makine veya tesise merkezi veya dağıtılmış konfigürasyonlar ve arayüzler için mevcuttur. SIMATIC S7-1500 sistemi IP20 koruma derecesi için onaylanmıştır ve bir kontrol kabinine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Temel avantajlar

Performansı en üst düzeye çıkarın

SIMATIC yüksek performanslı otomasyon, hızlı işleme, entegre hareket kontrolü ve modern mühendislik için tasarlanmıştır. Bu, çeşitli uygulamalarda gelişmiş üretkenlik ve optimize edilmiş makine performansı sağlar.

Esnek bir şekilde genişletin

SIMATIC S7-1500'ün modülerliği, kullanıcıların CPU'lar, güç kaynakları, sinyal modülleri, teknoloji modülleri ve iletişim modülleri gibi son derece özelleştirilmiş ve ölçeklenebilir otomasyon çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan temel bir özelliktir.

Çözümlerinizi geleceğe hazır hale getirin

SIMATIC S7-1500 sanal yürütme performansıyla dijitalleşme için standartlaştırılmış OPC UA iletişimine sahip güçlü ve geleceğe hazır bir otomasyon platformudur. Siemens'in EcoTech profil gelecekteki Sürdürülebilirlik taleplerini yanıtlar.

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları keşfedin

Ürüne genel bakış ve detaylar

İndir | Ürüne genel bakış

Katalog ST 70 | TIA için ürünler — SIMATIC

Kılavuzlar | SIMATIC S7-1500 ve SIMATIC ET 200MP G/Ç sistemi

İhale şartnameleri | SIMATIC S7-1500

Görüntüler, Grafikler, CAx verileri

Görüntü veritabanı | Ürün fotoğrafları ve boyut çizimleri SIMATIC S7-1500

CAx İndirme Yöneticisi | CAx verileri