Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden PM-LOGON?

PM-LOGON, şirket kimlik kartının basit ve güvenli kullanımı ile manuel oturum açmayı tamamlar. Bu, zaman kazandırır, kayıt sırasındaki hataları en aza indirir ve tam olarak önemli olan yerlerde tam izlenebilirlik sağlar.

Şirket kimlik kartının kullanımı, karmaşık şifre kurallarını bile artan güvenlik gereksinimleri çerçevesinde ve ayrıca bir PIN kullanarak İki faktörlü kimlik doğrulama ile yönetilebilir hale getirir.

Resimde PM‑LOGON self servis portalı gösterilmektedir. Bir kullanıcı için çeşitli RFID giriş seçenekleri yapılandırılmıştır.

Optimize edilmiş ve daha hızlı sistem erişimi

PM-LOGON, RFID belirteçlerini kullanarak hızlı ve kolay kullanıcı girişi sağlar. Bu, SIMATIC HMI sistemlerine erişimi önemli ölçüde hızlandırır ve oturum açma kimlik bilgilerini girmek için gereken manuel çabayı azaltır.

Herkes için tek bir sistem - SIMATIC Logon ve UMC birleşik

PM-LOGON ile Active Directory ve UMC kullanıcıları tek bir örnekte birleştirilir; her iki ortamı da kullanmak için yalnızca merkezi bir PM-LOGON sunucusu gerekir. Bu, heterojen sistem ortamlarının çalışmasını kolaylaştırır.

Self Servis Portalı

Yerleşik self servis sayesinde kullanıcılar bir yöneticinin yardımına ihtiyaç duymadan kendi RFID belirteçlerini, şifrelerini ve PIN'lerini yönetebilirler. Bu, BT departmanındaki iş yükünü azaltır ve süreci önemli ölçüde basitleştirir.

Öne çıkan özellikler

RFID ile giriş — hızlı, güvenli ve kullanışlı

PM-LOGON ile operatörler SIMATIC HMI sistemlerine RFID belirteci (örneğin şirket kimlik kartı) ile oturum açarlar. PM‑LOGON, ilgili kullanıcıyı otomatik olarak belirler ve isteğe bağlı bir PIN istenmesini sağlar. Bu, oturum açma işlemini daha hızlı ve daha güvenli hale getirir - özellikle paylaşılan terminallerde sık kullanıcı değişikliklerinin yaygın olduğu ortamlarda.

RFID okuyucu ile giriş yapmak için simge

Esnek Giriş Yönetimi

PM-LOGON, mevcut BT altyapılarına sorunsuz bir şekilde entegre olur: Yerel Windows kullanıcı yönetimi, Active Directory ve UMC bir kullanıcı veritabanı olarak kullanılabilir. Heterojen sistemler için tümleşik PM‑LOGON deposu mevcuttur. Şirket kimlik kartlarının mevcut atamaları, yönetim süresinden tasarruf etmek için kolayca içe aktarılabilir.

Çeşitli WinCC bilgisayarları ve RFID okuyucuları ile sistem mimarisi.

Merkezi yönetim: PM‑LOGON Sunucusu

PM-LOGON Sunucusu, herhangi bir sayıda RFID okuyucuyu bir araya getirir ve bunları serbestçe yapılandırılabilir oturum açma eşlemeleri aracılığıyla aynı anda birkaç hedef sisteme bağlar. PM‑LOGON Çalışma zamanı örnekleri oturum açma verilerini hem alabilir hem de iletebilir. Bu, bir oturum açma işleminin otomatik olarak diğer iş istasyonlarına aktarıldığı anlamına gelir - özellikle birkaç istasyonlu karmaşık sistemlerde kullanışlıdır.

PM-LOGON sunucusuna bağlı çeşitli WinCC bilgisayarları ve RFID okuyucularından oluşan sistem mimarisi.

Doğrudan panelde RFID girişi

PM-LOGON, SIMATIC Comfort ve Unified Comfort Paneller'de doğrudan RFID tabanlı kullanıcı oturum açmasını sağlar. Giriş bilgileri, cihaza manuel olarak bir şifre girmek zorunda kalmadan panelin kullanıcı yönetim sistemine güvenli bir şekilde aktarılır. Bu, merkezi olmayan HMI istasyonlarındaki operatörlerin de hızlı, güvenli ve kullanışlı kullanıcı değişikliklerinden yararlandığı anlamına gelir.

Resim, bir şirket kimlik kartıyla giriş yapmak için kullanılan, kendisine bağlı bir RFID okuyucusu olan bir paneli göstermektedir.

FIDO2 ile modern kimlik doğrulama

RFID belirteçlerini kullanarak oturum açmanın yanı sıra PM‑LOGON FIDO2 standardını destekler. SIMATIC HMI sistemlerinde parolasız ve rahat kimlik doğrulama için Windows Hello'yu, mobil cihazınızı veya diğer FIDO uyumlu cihazları kullanın, örneğin parmak izi veya yüz tanıma yoluyla. Entegre self servis portalı aracılığıyla herhangi bir BT çabası olmadan kurulum hızlı ve kolaydır.

Sıkça Sorulan Sorular