Geniş ekran ön cephelerin tamamı
Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, geniş ekran çoklu dokunmatik ön ekranlar genellikle yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açılarına sahip 7", 10", 12", 15", 19", 22" ve 24" varyantlarında mevcuttur.
Panel PC portföyü, doğrudan makinenizde veya sistemde görselleştirme görevleri için idealdir. Hepsi bir arada Panel PC cihazları, endüstriyel bir PC ve bir kontrol cephesini entegre eder. Son teknoloji performansa, yüksek derecede genişletilebilirliğe ve parlak bir ekrana sahiptirler.
Yerleşik veya tamamen IP65 korumalı cihazlar olarak, üretim ve proses otomasyonunda çok çeşitli gereksinimleri karşılar. Tam portföy aşağıdaki seçenekleri içerir:
Portföy içinde çeşitli arayüzlere ve yapılandırma seçeneklerine sahip PC'leri seçin. Birçok seçenek M.2 yuvaları ve bir PCIe yuvası ile genişletilebilir.
Makine mühendisliği, tesis mühendisliği, trafik mühendisliği veya güç iletimi gibi endüstrilerin yanı sıra gemi yapımı, bina otomasyonu, depolama ve lojistik gibi endüstriler için Görselleştirme ve kontrol görevleri.
Sektörünüze göre ödün vermeyin. Bazı seçenekler, zorlu koşullar altında ve bakım gerektirmeyen esnek kullanım için en yüksek endüstriyel işlevselliği sunar.
Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, geniş ekran çoklu dokunmatik ön ekranlar genellikle yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açılarına sahip 7", 10", 12", 15", 19", 22" ve 24" varyantlarında mevcuttur.
Bazı bilgisayarlarda enerji tasarrufu sağlayan Intel® Çift ve Dört Çekirdekli işlemciler, görselleştirme ve kontrol görevleri için güvenilir performans sağlar. Diğer seçenekler arasında 32 GB'a kadar RAM ile Intel® Xeon® 'e kadar işlemciler bulunur.
Seçenekler arasında 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 Katı Hal Sürücüsü (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet arabirimi (RJ45) ve 2x DisplayPort (DP1.4 özellikli, 1.3 onaylı 4kp60'a kadar) bulunur.