Yüksek hız ve çoklu izleme
Geniş görsel gözetim için ek bir PCIe grafik kartı aracılığıyla altı adede kadar monitörü bağlayın. Güvenilir çalışma ve hızlı veri işleme için M.2 SSD NVMe'den yararlanın.
SIMATIC üst düzey Endüstriyel PC'ler, dijital fabrikalarda ve üretim ortamlarında zorlu uygulamalar için sağlam bilgi işlem çözümleri sunar.
Dijitalleşme, endüstriyel süreçlerdeki veri hacimlerini ve karmaşıklığı artırır. SIMATIC üst düzey IPC'lerimiz bunu sağlam performans ve hızlı sistem tepkisi ile çözer. SIMATIC üst düzey Endüstriyel PC'lerle zorlu görselleştirme ve endüstriyel görüntü işlemeyi destekleyerek büyük verileri hızlı bir şekilde işleyin ve kaydedin.
Zorlu görselleştirme görevlerini ve endüstriyel görüntü işlemeyi kolayca halledin. Test istasyonları ve karmaşık uygulamalar için büyük hacimli verileri hızlı bir şekilde işleyin ve kaydedin. Kritik işlemler için hızlı sistem yanıtı elde edin.
Zorlu endüstriyel ortamlarda sürekli çalışın (-20° C ila+50° C). Sağlam gövde, toz koruması, darbe ve titreşim direnci ve sağlam elektromanyetik uyumluluk ile yüksek sistem kullanılabilirliği sağlayın.
Devamlı operasyonlar, genişletmeler ve yeni tesis konseptleri için sağlam planlama güvenilirliği elde edin. Cihaz teslim edilebilirliğine güvenin ve pazara piyasaya sürüldükten sonra 5 ila 6 yıl boyunca onarım ve yedek parça hizmetlerine erişin.
Geniş görsel gözetim için ek bir PCIe grafik kartı aracılığıyla altı adede kadar monitörü bağlayın. Güvenilir çalışma ve hızlı veri işleme için M.2 SSD NVMe'den yararlanın.
Sağlam sistem kullanılabilirliği için çıkarılabilir sürücü yuvasında çift SSD'li bir RAID1 sistemi uygulayın.
Modern endüstriyel tasarıma sahip ölçeklenebilir panel bilgisayarları entegre edin. 19, 22 veya 24 inç boyutlarında çizilmez ve kimyasal olarak dayanıklı full HD ekranlardan yararlanın. Sezgisel kullanım için PC tabanlı tek veya çoklu dokunuştan yararlanın.