Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Makineler, hatlar ve tesisler için endüstriyel işlemler

Öğrenmesi kolay, kullanımı kolay, kullanımı kolay: SIMATIC WinCC Unified, tümü geleceğe hazır bir HMI ve SCADA platformunda paketlenmiş en son teknolojiyi sunar. Panelden kenara, PC tabanlı çalıştırma ve kontrole kadar yeni bir endüstriyel operasyon düzeyini keşfedin.

SIMATIC WinCC Unified

Tüm görselleştirme gereksinimlerini karşılayan bir sistemle son teknoloji endüstriyel operasyonların tüm avantajlarından yararlanın:

  • Donanım ve yazılımın sorunsuz entegrasyonu
    Panel tabanlı, edge sistemlerine, PC tabanlı HMI ve SCADA sistemlerine kadar farklı platformlara görselleştirme performansını getirin.
  • Optimize edilmiş makine şeffaflığı
    Karmaşık makineleri verimli bir şekilde çalıştırın ve arıza süresini önemli ölçüde azaltın.
  • Kolay standardizasyon
    Tutarlı bir işletme konseptiyle zamandan tasarruf edin ve mühendislik risklerinin yanı sıra eğitim ve bakım maliyetlerini azaltın.
  • Bireysel çözümler için esnek uzantılar ve açıklık
    Herhangi bir sektör için özel HMI ve SCADA çözümleri gerçekleştirin veya özel kontrolleri sorunsuz bir şekilde entegre edin.
  • Entegrasyon platformu
    Açık ve standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla üretimden gelen verileri BT dünyasına bağlama.
simatic-wincc-birleşik sistem-1024x720

Temel avantajlar

Benzersiz ölçeklenebilirlik sağlayın

SIMATIC WinCC Unified, farklı platformlarda ve ortamlarda her yerde, her zaman çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve esnek veri entegrasyonu, sektöre özgü gereksinimler ve kullanıcıya özel uygulamalar için çok çeşitli seçenekler sunar.

Birçok olasılık, bir çerçeve

WinCC Unified ile mevcut HMI çözümünüzü modernize edebilir ve makine düzeyinde görselleştirme ve çalıştırmayı bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Gelişmiş kullanılabilirlik, ölçeklenebilir mühendislik ve hem mevcut gereksinimleri hem de yeni makine konseptlerini desteklemek için tasarlanmış geleceğe hazır bir sistemden yararlanın.

Her yerde, her zaman çalışır

HTML5, SVG ve JavaScript gibi teknolojiler sayesinde cihazdan bağımsız olarak optimum kullanılabilirlik ve homojen kullanıcı arayüzleri sağlayın - ayrıca bakım gerektirmeyen web istemcileri kullanarak güvenli erişim yoluyla.

Makinelerin 2 elle çalıştırılması veya hızlandırılmış yakınlaştırma, kaydırma ve dağınıklık giderme ile çoklu dokunma hareketlerini kullanan sezgisel kullanım konseptlerinin yanı sıra, modern tasarım şirketinizin vitrini ve benzersiz satış teklifleriyle zorlu rekabette hakim olacak belirleyici bir katma değerdir.

Standardizasyon karmaşıklığı azaltır

Standartlaştırılmış HMI çözümleri mühendislikte zamandan tasarruf sağlar ve hata riskini ve HMI yönetimi için bakım maliyetlerini azaltır. Operasyonel verimlilik artar ve eğitim süreleri azalır.

Süreç görselleştirmesini standartlaştırmak ve kontrol etmek veya modüler üretimin avantajlarından yararlanmak için Endüstri Kitaplığı veya Kontrol Fonksiyon Kitaplığı (CFL) gibi kullanıma hazır kütüphaneleri kullanın. Modül Tipi Paketleme (MTP).

Yüksek düzeyde açıklık

İhtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre kolayca, hızlı ve hassas bir şekilde kişiye özel çözümler geliştirin. Maksimum esneklik için, TIA Portal bir Açıklık API'si ve “SivarC” otomatik üretim yoluyla mühendislik çabasını önemli ölçüde azaltma seçeneği.

Çalışma zamanı API, standart programlama dilleri aracılığıyla WinCC Birleşik Nesne Modeli ve RT verilerine tam okuma/yazma erişimi sağlar. Bu, web tabanlı araçları, denetleyicileri veya kendi uygulamalarınızı doğrudan kullanıcı arayüzüne entegre ederek RT işlevselliğinin kolayca genişletilmesini sağlar ve bu da farklı araçlar arasında geçiş yapmayı önler.

Entegrasyon Platformu

Doğrudan SIMATIC S7 denetleyicisine bağlanın, diğer üreticilerin (örneğin Modbus, Allen Bradley) sistemlerine yerel bağlantı kurun veya standart arayüzler aracılığıyla BT sistemleriyle otomasyon verilerinin alışverişi için standart OPC UA arabirimini kullanın. Ek olarak, veriler MQTT brokerleri ile de değiş tokuş edilebilir veya GraphQL arayüzü üzerinden çevrimiçi veya geçmiş verilere erişilebilir.

SIMATIC WinCC Unified ile ürünleri keşfedin

Select...

Mühendislik

HMI ve SCADA çözümlerini WinCC Unified Engineering (TIA Portal) ile verimli bir şekilde gerçekleştirin veya SIMATIC WinCC Unified PC Runtime çözümlerini her boyut ve karmaşıklıktaki projelerde verimli bir şekilde yapılandırmak ve yönetmek için SIMATIC AX WinCC Unified Elements'den yararlanın.

Başkalarının SIMATIC WinCC Unified uygulamasını nasıl kullandığını keşfedin

Ek kaynakları görüntüleyin

Sıkça Sorulan Sorular