Makine görselleştirmesi için kapasitif çoklu dokunmatik ekranlar olan SIMATIC HMI Unified Panels ile makine düzeyinde SIMATIC WinCC Unified uygulamasından en iyi şekilde yararlanın. Bu paneller, dijital dönüşümün zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olmak için daha büyük uygulamalara olanak tanır.
SIMATIC HMI Unified Panels, tüm boyut sınıflarında tutarlı işlevsellik ile ölçeklenebilir, güvenilir operatör arayüzleri sunar:
- Fiyata duyarlı HMI Birleşik Temel Paneller (4 ila 12 inç arası) ve güçlü HMI Birleşik Konfor Panelleri (7 ila 22 inç)
- Çeşitli montaj tipleri, sertifikalar ve cihaz çeşitleri
- Tutarlı işlevsellik ve donanım arabirimi sayısı
- Ek yazılım olmadan uzaktan erişim için bakım gerektirmeyen web tarayıcı istemcisi
- Unified Comfort Panel PRO cihazları IP65 korumasına sahiptir
- Birleşik Konfor Paneli HIJYENİK cihazları IP69/Splinter korumasına sahiptir
- Birleştirilmiş Temel ve Konfor Panelleri SIPLUS cihazları daha fazla güvenilirlik için özel olarak sertleştirilmiştir