Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Philips GreenPower LED Solutions hizmetini destekleyen: Signify

Philips Horticulture LED Solutions, yetiştiricilere akıllı aydınlatma çözümleri sağlamak için bitki büyümesi ve yenilik gücü için ışık tarifleri hakkındaki kapsamlı bilgiyi birleştirir. <br/><br/>Signify'nin bir parçası olarak, Philips Bahçe Bitkileri LED departmanı, yetiştiricilerin işini geliştirmeye kendini adamış hem bahçecilik hem de aydınlatma teknolojisinde uzmanlardan oluşan bir ekipten oluşur. <br/><br/>Philips GreenPower ürünlerimiz özellikle bahçecilik uygulamaları için tasarlanmıştır ve bitkilerin daha iyi, daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde büyümesine yardımcı olan özel çözümler sunar. İster geleneksel bir serada ister son teknoloji ürünü bir dikey çiftlikte çalışın, en son LED yenilikleri ve bilime dayalı çözümler iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Neden Philips GreenPower LED, optimize edilmiş ışıkla verimi artırır?

Philips GreenPower LED çözümleri, yetiştiricilere kapalı, iklim kontrollü ortamlarda mahsul kalitesini, tutarlılığını ve verimi iyileştirmek için esnek ve uygun maliyetli bir yol sunar. Uyarlanabilir ışık tariflerimiz, farklı mahsuller ve büyüme aşamaları için spektrumlara ve yoğunluğa ince ayar yapmanıza olanak tanır ve pazar taleplerini karşılamak için kompaktlık, renk ve tat gibi özellikleri yönlendirmenize yardımcı olur.

Benzersiz Üçgen Yaklaşımımızla, eksiksiz bir çözüm sunmak için aydınlatmanın ötesine geçiyoruz. Anahtar Müşteri Yöneticimiz LED stratejisini iş hedeflerinizle uyumlu hale getirir, Bitki Uzmanımız ürüne özgü ışık tarifleri geliştirir ve Uygulama Mühendisimiz ideal aydınlatma kurulumunu tasarlar. Birlikte verimli, yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyoruz.

Philips LED aydınlatma ile iç mekan çiftçiliği

Avantajlar

  • Işık spektrumunu ve yoğunluğunu her mahsul ve büyüme aşamasına uyarlama esnekliği, verimi en üst düzeye çıkarmanıza, kaliteyi artırmanıza ve enerji ve işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.
  • Geniş ışınlı optikler sayesinde daha az modüle ihtiyaç duyulur, kurulum süresini, malzemeyi ve genel sabit maliyetleri azaltır. Daha az kablo ve kolay kurulum ile sorunsuz bir çözümdür. Yüksek etkinlik minimum enerji kullanımı sağlar ve kanıtlanmış teknoloji güvenilir, uzun vadeli performans sağlar.
  • Aydınlatma deneyimi ile birleştirilen uzman tesis bilgisi en iyi sonuçları sağlar. Küresel bir ortak ağı tarafından desteklenir ve dünya çapında 1.000'den fazla yetiştirici tarafından güvenilir. Geliştirilen 150'den fazla özel hafif tarif ile, çeşitli mahsul ihtiyaçlarını karşılamak ve başarınızı en üst düzeye çıkarmak için kanıtlanmış çözümler sunuyoruz.
  • Enerji tüketimi gibi maliyetleri düşürürken veriminizi ve karlılığınızı artırın. Çözümlerimiz ayrıca, taşıma mesafelerini ve depolama ihtiyaçlarını en aza indirerek çiftlikten çatala kadar tüm gıda zincirini destekler, paradan tasarruf etmenize ve operasyonlarınız boyunca sürdürülebilirliği teşvik etmenize yardımcı olur.

Öne Çıkan Özellikler

Case Study

80Acres tesisinde Maggie pirinci

80 Akres Çiftlikleri

80 Acres Farms, gelişmiş dikey tarım teknolojisi ile tarımda devrim yaratıyor ve geleneksel tarım yöntemlerine göre% 95 daha az su kullanarak 300 kata kadar daha fazla gıda üretimini sağlıyor.

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...
Philips LED aydınlatma ile serada domates

Gelecekteki gıda üretiminin korunması

Entegre, otomatik ve dijitalleştirilmiş aydınlatma sistemimiz, yetiştiricilerin operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olur. Endüstriyel kullanım için tasarlanan bu ürün, küresel gıda arzının gelecekteki taleplerini karşılamak için tutarlı, yüksek kaliteli mahsul üretimi sağlarken karlı büyümeyi destekler.

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin