Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS hizmetini destekleyen: SieStar

SieStar B.V. akıllı, ölçeklenebilir pil depolama sistemleri konusunda uzmanlaşmış Hollandalı bir enerji çözümleri sağlayıcısıdır. SieTEC (endüstriyel otomasyon) ve EmergoStar (pil modülü geliştirme) arasındaki işbirliği ile 2023 yılında kurulan SieStar, şirketlerin enerji kullanımlarının kontrolünü ele geçirmelerini sağlıyor. Modüler çözümleri, şebeke tıkanıklığını gidermeyi, EV hızlı şarjını, zirve tıraşını, yük kaydırmayı ve enerji ticaretini destekler. Siemens emniyet PLC'leri üzerine inşa edilen ve LiFePO4 hücreleri kullanan SieStar sistemleri güvenilirlik, güvenlik ve performansı bir araya getirerek emisyonsuz operasyonların geleceğini güçlendirir.

Neden Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Dolap, 10 ft ve 20 ft konteyner

Modüler:
SieStar pil depolama sistemleri, muhafazasında büyüme için tasarlanmıştır. Sistem bir birimden daha fazla birime genişletilebilir ve depolama kapasitesinin iş ihtiyaçlarınızla birlikte büyümesini sağlar.ds.

Entegre EMS:
SieStar Enerji Yönetim Sistemi (EMS), sayaç arkasındaki enerji akışlarını yönetir ve sözleşmeli kapasiteye göre güç tüketimini ve şebeke beslemesini düzenler. Tepe tıraş, yük kaydırma, yedek güç kaynağı, akıllı şarj, (termal) enerji tamponlama ve enerji ticareti gibi işlevler sunar.

Emniyet:
Sistemler, PGS37.1'in sıkı Hollanda kurallarına uygun olarak üretilmiştir ve 60 dakikalık yangın geciktirme özelliği sunar. PAC bildirimine sahip iki aşamalı yangın algılama sistemi ile donatılmıştır, erişilemezler ve bir servis kapısı açıldığında otomatik olarak kapanırlar.

LiFePO4 piller:
SieStar, 10 yıla veya 6000 döngüye kadar garanti sunar. LFP bataryası optimum stabilite ve enerji transferi sağlar.

Avantajlar

  • Tepe Tıraş:
    Sistemlerimiz, gücünüzü verimli bir şekilde kullanma fırsatı sağlar.Bu stratejiyi uygulayarak, enerji tüketiminizi yayabilir ve sistemlerinizi etkin bir şekilde destekleyemeyebileceği en yoğun talep sırasında şebekeye güvenmekten kaçınabilirsiniz.
  • Yük Değiştirme:
    SieStar BESS, üretilen yenilenebilir enerjinin fazlalığını daha sonraki bir zamanda tüketim için saklamanızı mümkün kılar. Örneğin, gün sonunda elektrikli ticari araçları veya inşaat ekipmanlarını şarj etmek için.

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

Taşımacılık ve inşaat şirketleri

E-ekipmanın tanıtımı, önemli güç çıkışına (kW) sahip DC şarj cihazları gerektirir. Genellikle şebeke bağlantısı çok küçüktür ve şebeke tıkanıklığı nedeniyle genişletilemez. Bir BESS'i gündüz şarj etmek ve bir gecede e-kamyonları ve daha fazlasını yüklemek için boşaltmak, çalışma modelini mümkün kılar.