Zaman senkronizasyonu
İletişim kurarken ortak bir zaman temeli oluşturun: Ethernet NTP veya MODBUS RTU veya IEC 60870-5-103 iletişim protokolünü kullanarak alan veri yolu üzerinden harici zaman senkronizasyonu. RTC ile dahili zaman senkronizasyonu.
SICAM T ağınızdaki elektrik miktarlarını tam olarak ölçen dijital bir dönüştürücüdür. Kapsamlı izleme için bu tek üniteyi kullanın.
Doğru, zamanında elektrik şebekesi verileri etkili kontrol ve operasyonel farkındalık için çok önemlidir. SICAM T Hassas kontrol, anında bildirimler ve net görselleştirme için 60'a kadar ölçülen değer sağlar. Kompakt tasarım, endüstriyel ve hizmet ortamlarında esnek uygulama sağlar.
Arıza süresini en aza indirmek için 4 hızlı analog çıkış ve 2 ikili çıkış ile kritik olaylara güvenilir kontrol ve hızlı yanıt verin. Kullanıcı dostu bir web sunucusu ile kullanımı basitleştirin, ekstra yazılımı ortadan kaldırın ve kurulumu kolaylaştırın.
Elektrik şebekelerini hassas bir şekilde izleyin SICAM T dijital dönüştürücü. Endüstriyel uygulamalarınızda kapsamlı içgörüler ve bilinçli karar verme için 60'a kadar ölçülen değere erişin.
Güvenilir otomasyon için hızlı analog ve ikili çıkışlar kullanın. Protokoller aracılığıyla trafo merkezi otomasyonu, koruma veya SCADA ile entegre edin. Sistem kararlılığı için operasyonel değişikliklere hızlı tepki verin.
Yüksek EMC bağışıklığı ile aşırı sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde çalışmak için bir dönüştürücü kullanın. Sürekli performans için kesinti süresini en aza indirin ve bakımı azaltın.
İletişim kurarken ortak bir zaman temeli oluşturun: Ethernet NTP veya MODBUS RTU veya IEC 60870-5-103 iletişim protokolünü kullanarak alan veri yolu üzerinden harici zaman senkronizasyonu. RTC ile dahili zaman senkronizasyonu.
Alternatif voltaj ölçümü için 4 giriş ve 10 A'ya kadar sürekli alternatif akım ölçümleri için 3 giriş. 4 isteğe bağlı DC analog çıkış serbestçe yapılandırılabilir ve ayrı ayrı programlanabilir ikili çıkış.
Gerilim, akım, güç ve enerji için gerçek RMS'yi kaydedin ve hesaplayın. Ayrıca güç frekansını, faz açısını, güç faktörünü ve aktif güç faktörünü kaydedin, böylece bilinçli kararlar verebilirsiniz.