Yüksek çözünürlüklü güç kalitesi analizi
Elektrik besleme sistemlerinde yüksek çözünürlüklü güç kalitesini elde edin ve değerlendirin. Kararlı bir güç ortamı için kalite programlarını belirlemek ve uygulamak için parametreleri sürekli analiz edin.
SICAM Q200, elektrik sistemlerinde güç kalitesinin sürekli edinilmesi ve değerlendirilmesi için bir güç kalitesi kaydedici ve ağ analizörüdür. Yetersiz elektrik enerjisi kalitesi planlanmamış arıza sürelerine ve ekipman arızalarına neden olabilir. SICAM Q200, sisteminizi çalışır durumda tutmak için akım, voltaj, frekans ve harmonikler gibi AC özelliklerini sürekli olarak alır, görselleştirir, analiz eder ve iletir. Ekipman hizmet ömrünü uzatmak ve duruş sürelerini azaltmak için zayıf noktaları belirleyin, kalite programları uygulayın ve tedarik kalitesini sağlayın. SICAM Q200, A Sınıfı bir PQ cihazıdır (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), bu nedenle doğru değerler sunmak için ona güvenebilirsiniz. EN 50160'a uyun ve birlikte çalışabilirlik ve yatırım güvenliği için IEC 61850 ve Modbus TCP'yi destekleyin. Erken sorun tanımlama yoluyla zamandan ve maliyetten tasarruf edin.
Ekipmanınızın kullanım ömrünü uzatın ve planlanmamış arıza sürelerini azaltın. Değerli varlıklarınızı korumak için elektrik enerjisi kaynağınızdaki zayıf noktaları belirleyin ve ortadan kaldırın.
Tedarik kalitesi sorunlarını erken belirleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf edin. Ağ parametrelerinin kapsamlı kaydı, proaktif olmanıza ve operasyonel verimliliğinizi ve kaynak tahsisinizi artırmanıza olanak tanır.
Yatırımınızı IEC 61000-4-30 Sınıf A Ed.3 gibi standartlara uygun ölçüm prosedürleriyle güvenceye alın. Standart arayüzler ve protokollerle üreticiden bağımsız karşılaştırılabilir ölçülen değerler ve birlikte çalışabilirlik bekleyin.
Elektrik besleme sistemlerinde yüksek çözünürlüklü güç kalitesini elde edin ve değerlendirin. Kararlı bir güç ortamı için kalite programlarını belirlemek ve uygulamak için parametreleri sürekli analiz edin.
Alternatif akım özelliklerini edinin, görselleştirin, analiz edin ve iletin: akım, voltaj, frekans ve harmonikler. Güç sisteminizin performansına ilişkin içgörüler için EN 50160 dahil esnek analizler ve raporlar oluşturun.
2x Ethernet (IEC61850, DNPP 3i, Modbus TCP) ve Modbus RTU master ile bağlanın. Operasyonel bütünlük ve veri koruması için rol tabanlı erişim kontrolü, parola koruması ve ürün yazılımı imzaları ile güvenli iletişim.