Modüler mimari
Büyüyen operasyonel taleplere uyum sağlamak için SICAM PAS'ın modüler, ölçeklenebilir mimarisini kullanın. Gelişmiş performans, kullanılabilirlik ve esnek veri toplama için uygulamaları birden fazla bilgisayara dağıtın.
SICAM PAS, trafo merkezlerindeki güç kaynağı ekipmanlarını ve süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için enerji otomasyonu için bir Güç Otomasyon Sistemidir.
Güç üretimi ve dağıtımı, uyarlanabilir izleme sistemleri gerektiren hızlı endüstri değişiklikleriyle karşı karşıyadır. SICAM PAS, mevcut altyapılara sorunsuz bir şekilde entegre olmak için ölçeklenebilir, açık bir trafo merkezi kontrol sistemi sunar. Güvenilir, güvenli veri alışverişi için IEC 61850 gibi çeşitli iletişim protokollerini destekler.
Modüler, ölçeklenebilir mimari, uzun vadeli kullanılabilirlik için gelişen taleplere uyum sağlar. Kapsamlı protokol desteğine sahip açık bir sistem, birçok cihaz türüyle entegrasyon sağlar. Kullanıcı dostu arayüzler ve çevrimiçi parametre ayarı yapılandırma ve bakımı basitleştirir.
Verimli kontrol ve izleme için SICAM PAS ile trafo merkezi operasyonlarınızı iyileştirin. Enerji otomasyonunuzda etkili yönetim ve bilinçli karar verme için sistem durumlarını net bir şekilde görselleştirin.
Güvenli iletişim için güvenlik standartlarına uyan yapılandırılmış, güvenilir bir sisteme güvenin. Kritik altyapınızı korumak için sağlam veri aktarımı ve asimetrik şifreleme kullanın.
Kullanımı kolay, esnek bir sistemle donanım ve yazılım maliyetlerini düşürün. Sezgisel bir arayüzle yeni cihaz kurulumunu ve parametrelendirmeyi basitleştirin.
Büyüyen operasyonel taleplere uyum sağlamak için SICAM PAS'ın modüler, ölçeklenebilir mimarisini kullanın. Gelişmiş performans, kullanılabilirlik ve esnek veri toplama için uygulamaları birden fazla bilgisayara dağıtın.
Çeşitli üreticilerin çeşitli koruma birimlerini, IED'leri ve kontrol ünitelerini entegre edin. IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, PROFIBUS DP ve MODBUS gibi protokolleri kullanarak SICAM PAS ile veri alışverişi yapın.
Net sistem durumları için SICAM SCC ile süreçleri merkezi olarak kontrol edin ve izleyin. Entegre test ve tanılama, verimli devreye alma ve bakım için cihaz kurulumunu basitleştirir.