Sürekliliği koruyun
Ana gelen besleyici devreye girdikten sonra bile sürekli çalışmasını sağlayın. Dahili lityum pilimiz, şebeke kararlılığı için güvenilir arıza tespiti ve sinyalleme sağlamak için cihaza güç verir.
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) orta gerilim kablo şebekelerinde kısa devreleri ve toprak arızalarını algılar ve sinyal verir. Hızlı arıza tespiti ve mesaj işleme olanağı sağlayan şebeke operasyonunun verimli dağıtımı için gereklidir.
Dağıtım şebekelerinizdeki planlanmamış kesintilerden kaynaklanan önemli kesintilerden kaçının. SICAM FPI, orta gerilim kablo şebekelerinde faz ve toprak arızalarını hızlı bir şekilde tespit eder. Akım sensörleri, hızlı yanıt ve verimli şebeke restorasyonu için fiber optik kablolar aracılığıyla anında sinyaller göndererek arıza akımlarını tanımlar.
Güç kaybı sırasında bile sürekli çalışmayı sürdürün; SICAM FPI, dahili bir lityum pil ile kendi kendine sürdürülebilir. SCADA sistemlerine uzaktan hata göstergesi için ikili çıkışları yapılandırarak tanılama sürecinizi kolaylaştırın. Hataların anında görsel olarak onaylanması için yerel LED göstergelerini kullanın ve sorun gidermeyi hızlandırın.
Arıza süresini azaltmak ve hizmet sürekliliğini artırmak için kablo şebekelerini ve havai hatları hızlı ve verimli bir şekilde geri yükleyin.
Belediyeler ve DSO'lar için operasyonları optimize ederek önemli operasyonel tasarruflar elde etmeye yardımcı olun. Artan güç taleplerini karşılamak için optimize edilmiş voltaj ve kapasite yönetimi de dahil olmak üzere modern çözümlerden yararlanın.
Hataları hızlı, esnek ve doğrudan bildirin. Bulut hizmetimiz, konum dahil arıza bilgilerini bakım ekiplerine gönderir. Bu, bir şebeke kontrol merkezi olmadan yönetimi kolaylaştırır ve restorasyonu hızlandırır.
Ana gelen besleyici devreye girdikten sonra bile sürekli çalışmasını sağlayın. Dahili lityum pilimiz, şebeke kararlılığı için güvenilir arıza tespiti ve sinyalleme sağlamak için cihaza güç verir.
Her sensörün döner anahtarı aracılığıyla faz ve toprak arızaları için hassas arıza akımı eşiklerini ayarlayın. Ağ ihtiyaçlarına göre uyarlayarak algılamayı faz arızaları için 200 A'dan 1200 A'ya ve topraklama arızaları için 10 A ila 300 A arasında özelleştirin.
Sağlam, gürültüye karşı dayanıklı iletişim için sensörler ve SICAM FPI arasında izole plastik fiber optik bağlantılar kullanın. Doğru arıza tespiti ve sinyalizasyon için zorlu ortamlarda bile verileri güvenilir bir şekilde iletin.