Neden SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus orta gerilim kablo şebekeleri için SiBushing entegre sensörlerle uyumlu kısa devre ve topraklama arıza göstergesidir. Şebeke koşullarını izleyin ve 6,6 kV ila 36 kV arasındaki rezonans, telafi edilmiş, izole edilmiş ve sağlam topraklanmış nötr nokta sistemleri için şeffaflık kazanın.
Yenilenebilir enerji entegrasyonu, istikrarlı güç kaynağına meydan okuyor ve planlanmamış kesintilere neden oluyor. SICAM FCM plus Yönlü ve yönsüz kısa devre ve toprak arızası izleme yoluyla hassas, hızlı arıza lokalizasyonu ile bu sorunu çözer. Hizmeti hızla geri yükleyin, kesinti süresini en aza indirin ve şebeke esnekliğini artırın.
SiBushing sensörleri için kolay RJ45 fiş bağlantılarıyla kurulum maliyetlerini azaltın. Cihaz, yeniden kalibrasyonu ve bakımı ortadan kaldırmak için hassas sıcaklık telafisi sağlar. Gelişmiş operasyonel yönetim için RS485 MODBUS RTU arayüzü üzerinden gerçek zamanlı ölçülen değerlere erişin.