Kapsamlı izleme
36 kV (±% 10), 50 Hz/60 Hz'e kadar orta gerilim kablo şebekelerinde toprak arızalarını (yerel ve uzaktan) kolayca tespit edin.
Orta gerilim kablo şebekelerinde toprak arızalarını tespit etmek için SICAM EFI kullanın. Katı veya düşük dirençli topraklanmış ızgaraların radyal veya açık halka kablo ağlarındaki hataları tespit eder ve gösterir (yerel ve uzaktan).
SICAM EFI, harici sensörlerden gelen akım değerlerini sürekli olarak değerlendirir. Ayarlanan bir eşik aşıldığında bir topraklama arızasını anında algılar ve sinyal verir, böylece daha hızlı servis restorasyonu sağlar ve ağ kullanılabilirliğini iyileştirir.
Ana güç kesilmelerinden sonra işlevselliği koruyarak çift AC/DC güç kaynağı ve pil ile sürekli çalışmayı sağlayın. MV kablolara güçlendirme için ideal olan bölünmüş çekirdekli sensörleri kullanarak kolayca monte edin. Yerleşik kısıtlamalar, ani akımlardan ve otomatik yeniden kapatma işlemlerinden kaynaklanan yanlış arıza tespitlerini önleyerek doğru ve güvenilir göstergeler sağlar.
Radyal ve açık halka ağlarında toprak arızalarını daha hızlı tespit edin ve lokalize edin.
Dağıtım ağının daha yüksek kullanılabilirliğine, daha az kesinti süresine ve azaltılmış gelir kaybına güvenin.
DIP anahtarlarını kullanarak kurulumu kolaylaştırın.

36 kV (±% 10), 50 Hz/60 Hz'e kadar orta gerilim kablo şebekelerinde toprak arızalarını (yerel ve uzaktan) kolayca tespit edin.
Çeşitli çaplara ve kablo uzunluklarına (3,5 m, 5 m, 16 m) sahip harici akım sensörlerini seçin. Yeni kurulumlar veya güçlendirmeler için mevcut orta gerilim kablolarına bölünmüş çekirdekli sensörler takın. IP68W uyumlu sensörler dış mekan kullanımı sağlar.
Eşikleri aşan toprak hatalarını tespit etmek için sinyalleri sürekli olarak değerlendirin. LED, bayrak, ikili çıkış ve isteğe bağlı sinyal lambası ile sinyal arızaları. Çift AC/DC ve pil gücü, ana güç kesilmelerinden sonra sürekli çalışmayı sağlar.