Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICAM DISTO yazılımı?

SICAM DISTO, koruma rölelerinden gelen dijital arıza kayıtlarını otomatik olarak algılar ve saklar. Kritik şebeke olaylarını analiz edin ve ayrıntılı araştırma için yazılımımızdaki kapsamlı bir rahatsızlık geçmişine erişin.Koruma röleleri, bozulma kayıtları için sınırlı hafızaya sahiptir ve kapsamlı analizi önler. SICAM DISTO, trafo merkezi iletişimi yoluyla bilgisayardaki kayıtları otomatik olarak alır ve depolar. Veri kaybı olmadan doğru ve derinlemesine analiz sağlayarak ızgara olaylarının eksiksiz bir arşivini koruyun.Çeşitli araçlarla kolay analiz için standartlaştırılmış OMTRADE formatını (IEC 60255-24) kullanın. SICAM DISTO, COMTRADE dosyalarını IEC 61850 iletimlerinden tanır ve paketini çıkararak veri yönetimini basitleştirir. IEC 60870-5-103 için korumayla ilgili bilgileri içeren ayrıntılı bir olay listesi hazırlar ve etkili karar verme için kapsamlı bilgiler sunar.

Temel faydalar

Izgara olaylarını analiz edin

Kritik şebeke olayları hakkında kesin içgörüler elde etmek için koruma rölelerinden dijital arıza kayıtlarını otomatik olarak depolayın ve yönetin. Operasyonel anlayışınızı geliştirerek endüstri standardı IEC formatlarını kullanarak verileri analiz edin.

Veri yönetimini kolaylaştırın

Kayıtları bir bilgisayarda önceden yapılandırılmış dizinlerde depolayarak rahatsızlık verilerinin düzenlenmesini ve alınmasını basitleştirin. Verilere ihtiyaç duyduğunuzda standart işletim sistemi araçlarını kullanarak depolanan dosyalara uzaktan erişin.

Operasyonları iyileştirin

Şebeke bozukluklarına net bir genel bakış için SIGRA veya diğer analiz araçlarını kullanarak akımların, voltajların ve olayların zamana bağlı davranışını grafikler olarak görselleştirin.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin