Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Trafo Otomasyon Ünitesi?

SICAM A8000, enerji zinciri boyunca yaygın olarak dağıtılan süreçleri otomatikleştirmek için tasarlanmış bir trafo merkezi otomasyon ünitesidir. Güçlü çift çekirdekli CPU'su, farklı iletişim protokollerini tek bir arayüzde birleştirerek donanım gereksinimlerini ve mühendislik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Docker container teknolojisi kullanılarak diğer uygulamaların aynı cihaza yüklenmesine izin veren ilk sistemdir.

Temel faydalar

Zorlu ortamlara dayanabilir

Sağlam modüller zorlu koşullarda güvenilir çalışma sağlar. Çözümümüz, performansı korumak için trafo merkezlerinde doğrudan kullanım için 5 kV'a kadar artırılmış EMC direnci sunar.

Mühendisliği basitleştirin

Sezgisel SICAM Device Manager veya kanıtlanmış SICAM TOOLBOX II'yi kullanarak mühendislik süreçlerinizi kolaylaştırın. Bu araçlar yapılandırma ve tanılamayı kolaylaştırır ve projenin tamamlanmasını hızlandırır.

Siber güvenliğe öncelik verin

Entegre kripto çipi ve IPsec şifrelemesi ile siber güvenlik gereksinimlerini karşılayın. Veri bütünlüğü ve sistem koruması için IEC 61850 gibi uluslararası standartlara uyun.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin