Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Otomasyon ve Uzak Terminal Üniteleri — SICAM A8000

SICAM A8000 serisi, enerji tedarikinin tüm alanlarında telekontrol ve otomasyon uygulamaları için modüler bir cihaz serisidir. Tasarımı zorlu ortam koşulları ve 5kV'a kadar yüksek voltaj dayanımı için uygundur, güvenilirlik sağlar ve doğrudan trafo merkezlerinde arızaları önler. Platformun modülerliği, çok yönlü uygulamalar ve yüksek yatırım güvenliği için ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.

Temel avantajlar

3 adımda ızgaranızı optimize edin

Birincisi hızlı arıza lokalizasyonu ve yüksek kullanılabilirlik sağlayan izleme istasyonları, ikincisi ise arıza süresini en aza indirmek için şalt teçhizatı telekontrolemesini içerir ve üçüncüsü, yük akışı kontrolü yoluyla ağ kaybını azaltır.

Kaynaklardan tasarruf etmek için tak ve çalıştır

SICAM A 8000 Serisi, zamandan ve maliyetten tasarruf etmeye yardımcı olan tak ve çalıştır modülü işlevselliğine sahipken, platform modülerliği çok yönlü uygulama seçeneklerine ve daha az envanter sağlar.

Yararlı entegrasyonlarla basitleştirin

Birden fazla arayüz ve mevcut iletişim altyapılarına basit adaptasyon için entegre bir GPRS modülü bulunurken, entegre bir web parametrelendirme aracı basit mühendisliğe izin verir.

Öne çıkan özellikler

Kaynakları keşfedin