Neden SENTRON 3VA kalıplı kasa devre kesiciler?
İyi tasarlanmış, modüler ve son derece değişken SENTRON 3VA kalıplanmış kasa devre kesicilerle insanlar ve sistemler için güvenilir koruma sağlayın, kesinti süresini en aza indirin ve operasyonel şeffaflığı sağlayın.
IEC 60947 ve UL 489'a göre onaylanmış ve Siemens EcoTech etiketi ile sertifikalandırılmış sistem, küresel uygulamaları destekler ve makinelerinizin ve panellerinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde birden fazla seri halinde gelir. Modüler tasarım, son derece değişken konfigürasyonlar ve ölçüm, iletişim ve otomasyon için 500'den fazla aksesuarla,
- Her uygulamada verimli ve güvenilir koruma sağlar
- Seçici koruma ile yüksek sistem kullanılabilirliği sağlamak
- sistem ve yazılım ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Endüstri ve altyapının sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek